CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 25 A | 26 - 8 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00534LR
Identifiant de lhomologation: LR2041789TAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
Groupe utilisateur F | ||||
500 V | 10 A | 26 - 8 |