Bouchon d'extrémité - NS 35/15 CAP
1206573

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Rail DIN

Dessin coté
Largeur 7 mm
Hauteur 16,5 mm
Longueur 37,5 mm

Coloris gris
Matériau PP
Classe d'inflammabilité selon UL 94 HB
Revêtement aucun revêtement

Référence 1206573
Conditionnement 100 Unité(s)
Commande minimum 100 Unité(s)
Clé de vente B14
Product key BE723Z
Page catalogue Page 526 (C-3-2019)
GTIN 4017918173036
Poids par pièce (emballage compris) 0,825 g
Poids par pièce (hors emballage) 0,81 g
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400562
ECLASS-10.0.1 27400562
ECLASS-11.0 27400562

ETIM

ETIM 8.0 EC002270

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;