CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
Avec ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-26111Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | - 35 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
F | ||||
1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-119836Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 0,75 - 35 |
NK
Identifiant de lhomologation: 09 ME 141DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001CTcUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010101950GL
Identifiant de lhomologation: 98876-96 HHTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Certification partielle EEx e II | 690 V | 118,5 A | - 35 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 |