Assemblages sur mesure
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
Éclairage industriel et technologie de signalisation
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
Exemples d'application tirés de la pratique
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
Phoenix Contact Canada
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
Garantie limitée à vie
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
PS-MT - Fiche de test
PS-MT
-
Fiche de test
0311647
Fiche de test, nombre de pôles: 1, coloris: argent
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Point test
Nombre de pôles
1
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement à ressort
Dimensions
Hauteur
15 mm
Diamètre de picot
6,5 mm
Indications sur les matériaux
Coloris
argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Matériau de contact
Polyamide PA non renforcé, laiton argenté
Données commerciales
Référence
0311647
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
BE01
Product key
BE1Z3X
GTIN
4017918001582
Poids par pièce (emballage compris)
3,6 g
Poids par pièce (hors emballage)
3,6 g
Numéro du tarif douanier
85366980
Pays d'origine
PL
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
Accessoires
RPS
-
Fiche de réduction
0201647
PS-IH WH
-
Manchon isolant
0311566
PS-IH RD
-
Manchon isolant
0311579
PS-IH BU
-
Manchon isolant
0311582
PS-IH YE
-
Manchon isolant
0311595
PS-IH GN
-
Manchon isolant
0311605
PS-IH VT
-
Manchon isolant
0311618
PS-IH GY
-
Manchon isolant
0311621
PS-IH BK
-
Manchon isolant
0311634
Aide produit