PTMED 6-CT/1P - Blocs de jonction simple
3212301

Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 10 mm2 , coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles