TB 6-T I - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
3246463

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, avec deux alvéoles pour fiche test, pour point test de 4 mm ou bien pour ponts de commutation ou à visser, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 1,5 mm2 - 6 mm2 , type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris foncé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles