El acoplamiento de los distintos sectores y actores, como las redes eléctricas, los edificios, los productores locales, las estaciones de recarga y los vehículos eléctricos, es la clave de una electromovilidad sostenible e integrada basada en energías renovables. Esto incluye, p. ej., la integración de los vehículos eléctricos en la Smart Grid y/o Smart Home, procesos empresariales eficaces y fáciles para el usuario, así como la gestión de equipos y parches para operadores de parques de carga. Todos estos servicios requieren una comunicación segura basada en distintos protocolos. Con la nueva generación de sistemas de control CHARX control modular, su plataforma Linux abierta para la implementación de software del cliente y los conocimientos especializados en aplicaciones acumulados durante años de Phoenix Contact, estará perfectamente preparado para estos retos.
CHARX control modular, Sistema de control de carga AC, Con sistema operativo Linux embebido, IEC 61851-1, ISO 15118, modo operativo: Stand-Alone, Cliente, Servidor, interfaz: Ethernet (2x), Bus de sistema CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, protocolo de comunicación: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipos periféricos conectables: Contador de energía, RFID, Detección de corrientes de fallo DC, Montaje sobre carril DIN