CHARX control modular – Controles de carga AC para estaciones de recarga y cargadores domésticos

Controles de carga AC para estaciones de recarga y cargadores domésticos

Los controladores de carga escalables CHARX control modular de modo 3 constituyen la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente. La plataforma abierta Linux permite el acoplamiento de sectores y el uso de aplicaciones IoT y Smart Services específicos del cliente. Las actualizaciones periódicas y gratuitas garantizan la ciberseguridad y ofrecen nuevas funciones, como la carga bidireccional y Plug and Charge. La sencilla aplicación de la ley de calibración y los profesionales servicios de asistencia técnica completan la oferta.

Go to Product Detail Page for item 1426836
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Pantalla
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Pantalla
1426836

CHARX control modular, pantalla en color LCD, 4,3", incluido software de carga preinstalado para vehículos eléctricos, puerto micro-USB, montaje adhesivo (material de montaje no incluido en el volumen de suministro), hasta 12 puntos de recarga, se puede utilizar exclusivamente en el modo de la ley de calibración

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Juego de cables
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Juego de cables
1360462

CHARX control modular, Juego de cables, 4 polos, longitud: 0,4 m, Con contacto macho en un lado, Para conectar el sensor de corriente de fuga EV-RCM-6DC-WAT, código de artículo 1309697. y CHARX RFID/NFC-PCB, código de artículo 1391227, a los módulos de la familia de sistemas de control de carga CHARX control modular

Sus ventajas

  • Seguridad jurídica y máxima protección contra los ciberriesgos
  • Conectividad preparada para el futuro para facturación, gestión de consumo y Smart Grid
  • Escalabilidad rentable sin conversiones complejas
  • Compatibilidad a largo plazo y protección de la inversión gracias a la capacidad de actualización
  • Máxima flexibilidad para la presencia de marca y la experiencia del cliente

Interfaces, funciones y escalabilidad

App móvil para los controles de carga AC CHARX control modular

Puesta en servicio rápida mediante el smartphone Directamente in situ y sin conocimientos previos

Con la app de configuración para CHARX control modular, la puesta en servicio y la configuración inicial de cargadores domésticos, estaciones de recarga o parques de carga completos nunca había sido tan fácil: los electricistas son guiados paso a paso a través de los ajustes especialmente importantes del controlador EVSE en su smartphone, sin necesidad de conocimientos previos.

  • Puesta en servicio sin errores: paso a paso, sin conocimientos especializados, sin formación
  • Instalación de varios puntos de recarga: centralizada y rápida gracias al controlador del servidor
  • Ayuda práctica: denominación automática de los puntos de recarga y ajuste de la gestión de consumo
  • Seguridad especialmente alta: el inicio de sesión con contraseña protege los datos y ajustes confidenciales
  • Su valor añadido: instalación rápida y sencilla in situ y mayor productividad
CHARX control modular está preparado para Plug and Charge y una facturación conforme a la ley de calibración

Plug and Charge y ley de calibración Últimas funciones gracias a las actualizaciones de software periódicas y gratuitas

Plug and Charge con certificación Hubject

  • Ahorro de tiempo y mayor comodidad al cargar – sin apps ni tarjetas de carga
  • El certificado Hubject garantiza la interoperabilidad – sin necesidad de autocertificación
  • La conformidad AFIR con la norma ISO 15118-2 facilita la implementación en toda la UE
  • La encriptación conforme a la norma ISO 15118-2 protege contra manipulaciones y usos indebidos
  • Incluido en la versión de software 1.9

Concepto simplificado de la ley de calibración

  • Reducción significante del proceso de certificación de su solución de carga
  • Varios contadores de energía entre los que elegir para un diseño flexible de su solución de ley de calibración
  • Sin pérdida de certificados con futuras actualizaciones – no es necesaria una costosa recertificación
  • Incluido en la versión de software 1.8
El control de carga CHARX control modular permite el acoplamiento de sectores

El controlador de carga para una infraestructura de recarga inteligente y sostenible Preparado para aplicaciones IoT, Smart Services y el acoplamiento de sectores

El acoplamiento de los distintos sectores y actuadores entre sí, como redes eléctricas, edificios, generadores locales, estaciones de recarga y vehículos eléctricos, cada vez es más importante para el futuro de la electromovilidad.

Por este motivo, la comunicación es el factor clave para una electromovilidad sostenible e integrada basada en energías renovables. Esto incluye, p. ej., la integración de los vehículos eléctricos en la Smart Grid o Smart Home, procesos de negocio eficientes y fáciles para el usuario, así como la gestión de equipos y patch para empresas explotadoras de parques de carga.

Todos estos servicios requieren una comunicación segura basada en distintos protocolos. Con la nueva generación de sistemas de control CHARX control modular, la plataforma abierta Linux y los conocimientos de aplicaciones de Phoenix Contact estará perfectamente preparado para afrontar este reto.

Comparativa de las clases de sistemas de control Resumen de todas las características y funciones

La clase compacta 1000
La clase inteligente 3000
La clase compacta 1000

La clase inteligente 3000

Anchura 18,8 mm 37,6 mm
Posibles modos operativos Autónomo, cliente Autónomo, cliente, Servidor (para gestionar hasta 48 puntos de recarga)
Interfaces para toma de carga/cable de carga, contactor, lector RFID, contador de energía, supervisión de corriente residual, desbloqueo en caso de fallo de red, E/S configurables
Carga conforme a la ley de calibración con soporte OCMF ¹⁾
Plataforma Linux, gestión basada en web, gestión de consumo dinámica, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 para Plug and Charge y, en el futuro, Vehicle to Grid (opcionalmente como variantes del artículo)
Radiotelefonía móvil 4G/2G (opcionalmente como variantes del artículo)
WLAN (opcionalmente reequipable mediante adaptador USB)
Ver detalles de producto Ver la lista de productos

¹⁾ Solo compatible con la clase 1000 en combinación con la clase 3000.

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Eche un vistazo al controlador de carga AC CHARX control modular 3150 con todo detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Accesorios adecuados Añada otras funciones según sus requisitos

Contadores de energía
Lector RFID
Supervisión de corriente residual
Fuente de alimentación
Contadores de energía

Lector RFID

Supervisión de corriente residual

Fuente de alimentación

Ver lista de productos Ver lista de productos Ver lista de productos Ver lista de productos

Escalable para cualquier aplicación Del cargador doméstico individual al aparcamiento con 48 puntos de recarga

Integración a modo de ejemplo de un control de carga de la clase 1000 CHARX control modular en un cargador doméstico único sin conexión de comunicación
Ejemplo 1: cochera con un único cargador doméstico sin conexión de comunicación. El sistema de control de la clase 1000 ya dispone de todas las funciones necesarias para puntos de recarga sencillos, como la detección de corriente de fallo o el desbloqueo del conector de carga en caso de corte de corriente. Para la autorización de acceso, los usuarios pueden crearse en una lista de autorización RFID.
Integración a modo de ejemplo del control de carga de la clase 3150 CHARX control modular en un único punto de recarga con conexión backend inalámbrica en la Smart City
Ejemplo 2: Punto de recarga individual con conexión backend inalámbrica en la Smart City. El sistema de control de la clase 3150 permite mediante el módem 4G integrado y el protocolo OCPP una conexión inalámbrica del punto de recarga a sistemas de facturación. Mediante el diseño compacto pueden integrarse, por ejemplo, estaciones de recarga en farolas.
Integración a modo de ejemplo de los controles de carga CHARX control modular de la clase 3100 y 1000 en tres puntos de recarga dobles con conexión backend y terminal en el aparcamiento de una empresa
Ejemplo 3: Aparcamiento de empresa con tres puntos de recarga dobles y terminal con conexión backend. Una estación de recarga doble formada por un sistema de control de la clase 3100 y uno de la clase 1000 gestiona dos puntos de recarga dobles subordinados, formados cada uno respectivamente por un sistema de control de la clase 3000 y uno de la clase 1000. El terminal táctil y el sistema backend están conectados al sistema de control de la clase 3100.
Integración a modo de ejemplo de los controles de carga CHARX control modular de la clase 3000 y 1000 en un aparcamiento con 48 puntos de recarga y un armario de control central con conexión backend
Ejemplo 4: Aparcamiento con 48 puntos de recarga y armario de control central con conexión backend. Un sistema de control de la clase 3000 y once sistemas de control de la clase 1000 se conectan mediante conectores de bus para carril DIN en un clúster formado por doce puntos de recarga. Con el sistema de control de la clase 3000 se gestionan otros tres clústeres con un diseño idéntico y, por tanto, un total de 48 puntos de recarga.

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.

Nuevos productos

Puesta en servicio del controlador de carga AC CHARX control modular mediante una app para smartphone
Actualización de software para controles de carga AC CHARX control modular

App móvil para controles de carga AC

Configuración sencilla de CHARX control modular

La nueva app para el controlador de carga AC CHARX control modular hace que la puesta en servicio y la configuración inicial de los puntos de recarga sean más fáciles que nunca: los electricistas son guiados paso a paso a través de los ajustes en su smartphone, incluso sin conocimientos profundos.

Características principales

  • Disponible para Android y Apple iOS
  • Ajustes para la autenticación y la gestión de consumo
  • Inicio de sesión protegido por contraseña
  • Conexión al controlador de carga mediante WLAN ad hoc o red existente
  • Adaptador USB compatible para WLAN ad-hoc: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)

Sus ventajas

  • Manejo intuitivo gracias a un diseño moderno y adaptable para una rápida configuración in situ
  • Todos los ajustes paso a paso para una puesta en servicio sin errores – incluso sin conocimientos especializados
  • Seguridad especialmente alta para datos y ajustes sensibles gracias al inicio de sesión protegido por contraseña
  • Puesta en servicio simplificada y mayor productividad como valor añadido para instaladores y fabricantes

Controles de carga AC ahora con Plug and Charge

La actualización facilita aún más la carga

Los controladores de carga AC de la familia CHARX control modular son la piedra angular de una infraestructura de recarga inteligente. Con la versión de software 1.9, CHARX SEC-3050 y SEC-3150 son ahora compatibles con Plug and Charge (PnC) para la autenticación y el pago automáticos del proceso de carga.

Características principales

  • Versión del software: 1.9
  • Certificado Hubject
  • Compatibilidad con ISO-15118-2
  • Versión OCPP: 1.6 J
  • Varios parches de seguridad
  • Descarga del archivo de actualización en la página del artículo

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y mayor confort mediante arranque automático del proceso de carga – sin apps ni tarjetas de carga
  • El certificado Hubject garantiza la interoperabilidad con los vehículos y los sistemas backend – sin necesidad de autocertificación
  • La conformidad AFIR mediante el soporte de la norma ISO 15118-2 facilita la implementación de su infraestructura de recarga en toda la UE
  • La encriptación conforme a la norma ISO 15118-2 protege contra manipulaciones, usos indebidos y accesos no autorizados

FAQ técnicas Preguntas y respuestas técnicas frecuentes sobre CHARX control modular

¿Qué interfaces y protocolos son compatibles?
CHARX control modular ofrece diversas interfaces, como Ethernet, WLAN (mediante adaptador USB), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT y REST API. Esto permite integrar el sistema de control de forma flexible en una amplia gama de sistemas backend, de gestión de la energía y de IoT.

¿Son fáciles de instalar y poner en servicio?
Gracias a los módulos Plug and Play, la tecnología de conexión push-in y la configuración basada en web, la instalación es especialmente rápida y sencilla. La función WLAN también permite la puesta en servicio y el mantenimiento inalámbricos – sin necesidad de complejos cableados.

¿Cómo se garantiza la compatibilidad con los equipos periféricos?
El sistema de control admite numerosos contadores de energía (MID, conforme a la ley de calibración) y otros equipos periféricos, p. ej., módulos RFID/NFC y supervisión de corriente de fuga DC. Gracias a la arquitectura modular del sistema, los distintos componentes pueden integrarse y sustituirse fácilmente.

¿Qué opciones de escalado existen?
Con CHARX control modular, se pueden controlar y gestionar de forma inteligente hasta 48 puntos de recarga. La arquitectura del sistema está diseñada de modo que puede ampliarse con flexibilidad desde un único cargador doméstico hasta un gran parque de carga.

¿Cómo se cumplen las normas internacionales (también en el futuro)?
El sistema de control cumple normas actuales como IEC 61851, ISO 15118 y la Radio Equipment Directive (RED). También está preparado para la Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) y la Ley de Ciberresiliencia (CRA). Las actualizaciones de software periódicas y firmadas garantizan la rápida implementación de los nuevos requisitos normativos y técnicos.

¿Existen funciones para Smart Services y aplicaciones IoT?
Sí, la plataforma Linux abierta permite el desarrollo y la integración de aplicaciones IoT específicas para el cliente, Smart Services y el acoplamiento de sectores. Esto significa que la infraestructura de recarga puede prepararse para el futuro y personalizarse.

¿Cómo se garantiza la seguridad durante las actualizaciones y el funcionamiento?
Las actualizaciones están protegidas por firmas RSA-PSS y SHA-512-Hash. El sistema de control cuenta con un control de acceso basado en roles, un cambio de contraseña obligatorio en el primer inicio de sesión y mecanismos de protección contra ataques de fuerza bruta.

¿Cómo funciona la gestión de los puntos de recarga?
Un panel de gestión basado en web permite configurar, monitorizar y mantener cómodamente todos los puntos de recarga – de forma local o remota. Las indicaciones de estado y los diagnósticos de fallos están disponibles en todo momento.

¿Cómo se garantiza la interoperabilidad?
Al admitir estándares y protocolos abiertos (OCPP, Modbus, MQTT, REST), el sistema de control es compatible con un gran número de sistemas backend (independientes del fabricante), contadores de energía y equipos periféricos.

¿Qué particularidades ofrece CHARX control modular?
En comparación con otras soluciones, destaca la combinación de una plataforma Linux abierta, hardware modular, amplia compatibilidad de protocolos, actualizaciones de seguridad periódicas y una escalabilidad sencilla, lo que convierte a CHARX control modular en una solución especialmente flexible y preparada para el futuro para todas las aplicaciones de carga AC.

¿Cómo puedo integrar de forma segura los puntos de recarga en los sistemas IT y de gestión de la energía?
Nuestro control de carga AC es compatible con numerosas interfaces y protocolos como OCPP, MQTT, Modbus/TCP y REST. Esto permite una integración perfecta en sistemas backend y Smart Home o la tecnología de control de edificios – incluida la comunicación segura y la conexión VPN opcional.

¿Cómo se protege la infraestructura de recarga contra los ciberataques?
El sistema de control se ha desarrollado según el principio Secure by Design: solo están activas por defecto las interfaces necesarias, las contraseñas deben seleccionarse de forma segura y todas las conexiones pueden cifrarse (p. ej., mediante TLS o VPN). Las actualizaciones de seguridad y el registro de eventos relevantes para la seguridad se dan por supuestos.

¿Puedo monitorizar y realizar el mantenimiento de los puntos de recarga remotamente de forma segura?
Sí, gracias a la solución OpenVPN integrada y cifrada es posible un acceso remoto seguro. Solo se activa cuando es necesario (a demanda) y protege su infraestructura de recarga contra accesos no autorizados. Esto le permite realizar el mantenimiento, el diagnóstico y las actualizaciones de forma segura y eficaz remotamente.

¿Cómo funciona la gestión de consumo y cuál es su grado de flexibilidad?
El sistema distribuye la potencia de conexión disponible de forma inteligente y precisa por fases hasta en 48 puntos de recarga. Reconoce los vehículos nuevos y, tiene en cuenta los consumidores dinámicos (p. ej., instalaciones fotovoltaicas u otras cargas) y desplaza automáticamente las capacidades no utilizadas. Esto significa que cada proceso de carga se controla de forma óptima y que el punto de conexión a la red está protegido de forma fiable.

¿Cómo se mantienen actualizados técnica y normativamente los puntos de recarga?
Las actualizaciones de software periódicas garantizan que las nuevas funciones, los estándares de seguridad y los requisitos legales (como ISO 15118, AFIR, ley de calibración) se apliquen rápidamente – sin pérdida de la certificación.

¿Qué opciones de personalización hay?
El sistema de control ofrece bloques de función flexibles (p. ej., acciones de eventos), que permiten adaptar de forma personalizada la lógica de mando y el diseño.