El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CHARX SEC JST-RCM-CBL - Juego de cables
1360462

CHARX control modular, Juego de cables, 4 polos, longitud: 0,4 m, Con contacto macho en un lado, Para conectar el sensor de corriente de fuga EV-RCM-6DC-WAT, código de artículo 1309697. y CHARX RFID/NFC-PCB, código de artículo 1391227, a los módulos de la familia de sistemas de control de carga CHARX control modular

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil conexión de un sensor de corriente de defecto gracias a los cables enchufables
Diseño flexible de las estaciones de carga gracias a una longitud de 40 cm