EM-CP-PP-ETH
-
Sistema de control de carga AC
2902802
El EV Charge Control sirve para cargar vehículos eléctricos en una red de corriente alterna trifásica conforme a IEC 61851-1 Mode 3. Todas las funciones de mando necesarias para ello están integradas. Están disponibles las funciones adicionales para aplicaciones de carga diferentes.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Sistema de control de carga AC |
| Familia de productos | CHARX control advanced |
| Estándar de carga | Tipo 2 |
| Modo de carga | Modo 3, caso B + C |
| Modo operativo | Stand-Alone |
| Cliente | |
| Módem para comunicación disponible | no |
| Número de puntos de carga | 1 |
| Tipo de corriente de carga | AC trifásica |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Tensión de alimentación | 110 V AC ... 240 V AC (Rango de tensión nominal) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| Absorción de corriente | máx. 40 mA |
| Potencia nominal absorbida | < 1 W (circuito abierto) |
| Gama de frecuencias | 45 Hz ... 65 Hz |
| Digital | |
| Número de entradas digitales | 4 |
| Gama de frecuencias | 50 Hz ... 60 Hz |
| Corriente nominal IN | ≤ 8 mA |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V |
| Rango de tensión de entrada U1 | -3 V ... 5 V (Apagado) |
| Rango de tensión de entrada U2 | 15 V ... 30 V (on) |
| Digital | |
| Denominación Salida | 4 salidas digitales |
| Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
| Tensión de salida máxima | 30 V |
| Corriente máxima de salida | 0,2 A (Corriente de suma para todas las salidas; alimentado internamente) |
| Corriente de salida máx. por canal | 0,6 A (por cada salida; alimentación externa) |
| Digital | |
| Denominación Salida | Salida de relé V1,2 |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| Corriente de conmutación máxima | 2 A |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé C1,2 |
| Potencia de ruptura mínima | 1500 VA |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC (Alimentación externa) |
| Corriente de conmutación máxima | 2 A |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé R1,3 y R2,4 |
| Potencia de ruptura mínima | 180 VA |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V AC/DC (Alimentación externa) |
| Corriente de conmutación máxima | 2 A |
| Conexión por tornillo | |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Interfaz | Ethernet (1x) |
| RS-485 | |
| Interfaz | RS-485 de 2 hilos |
| Sistema bus | RS-485 |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de interfaces | 1 |
| Número de participantes soportados | 1 |
| Rango de velocidad de transmisión | 2,4 kbit/s ... 19,2 kbit/s (ajustable) |
| Ethernet | |
| Interfaz | Ethernet |
| Sistema bus | RJ45 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Número de interfaces | 1 |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
| Longitud de transmisión | máx. 100 m (con cable de datos apantallado, de par trenzado) |
| Protocolos soportados | Modbus/TCP |
| Liberación de desbloqueo en caso de caída de la red | Opcionalmente con módulo de liberación de desbloqueo EM-EV-CLR-12V (código 2903246) |
| Control de carga | |
| Anchura | 71,6 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 61 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directriz NSR 2006/95/CE |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Carcasa | DIN 43880 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 61851-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2902802 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | XWBRBA |
| GTIN | 4046356681032 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 322,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 260 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
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
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago