App de configuración para CHARX control modular Con la app de configuración gratuita para nuestros controladores de carga AC, la puesta en servicio y la configuración inicial de cargadores domésticos, estaciones de recarga o parques de carga completos nunca había sido tan fácil: los electricistas son guiados paso a paso a través de los ajustes más importantes del controlador EVSE en su smartphone, sin necesidad de conocimientos previos.

Smartphone con app para los controles de carga AC CHARX control modular

Sus ventajas

  • Puesta en servicio sin errores: paso a paso, sin conocimientos especializados, sin formación

  • Configuración de varios puntos de recarga: de forma centralizada y rápida a través del controlador del servidor

  • Ayuda práctica: denominación automática de los puntos de recarga y ajuste de la gestión de consumo

  • Máxima seguridad: el inicio de sesión con contraseña protege los datos y ajustes confidenciales

  • Su valor añadido: instalación sencilla y rápida in situ y mayor productividad

Preguntas frecuentes sobre la app

Preguntas y respuestas frecuentes sobre la app de configuración CHARX control modular
Preguntas y respuestas frecuentes sobre la app de configuración CHARX control modular
Preguntas y respuestas frecuentes sobre la app de configuración CHARX control modular
Preguntas y respuestas frecuentes sobre la app de configuración CHARX control modular
Preguntas y respuestas frecuentes sobre la app de configuración CHARX control modular

La app es compatible con todos los controladores EVSE de la familia CHARX control modular:

  • CHARX SEC-3000 (artículo 1139022)
  • CHARX SEC-3050 (artículo 1139018)
  • CHARX SEC-3100 (artículo 1139012)
  • CHARX SEC-3150 (artículo 1138965)
  • CHARX SEC-1000 (artículo 1139034) en combinación con uno de los controladores anteriores

Preguntas y respuestas frecuentes sobre la app de configuración CHARX control modular

Puede utilizar la app para configurar todos los ajustes básicos para la autenticación, los modos de autorización y la gestión de consumo en el controlador de carga, que normalmente se requieren para la puesta en servicio de los puntos de recarga. La denominación de los puntos de recarga y la asignación de parámetros para la gestión de consumo pueden realizarse automáticamente si se desea.

A través de la gestión basada en web integrada del controlador de carga se puede realizar una configuración ampliada con ajustes profesionales en el navegador web.

Preguntas y respuestas frecuentes sobre la app de configuración CHARX control modular

Tiene dos opciones para conectar su smartphone al controlador:

  • Puede establecer una conexión WLAN ad-hoc. Para ello, se necesita el adaptador USB WLAN SparkLAN WUBT-239ACN(BT), que se conecta al conector hembra USB-C del controlador de carga. El adaptador o dongle está disponible gratuitamente en los comercios.
  • Puede conectar su smartphone mediante WLAN a una red existente a la que el controlador de carga ya esté conectado mediante LAN o WLAN.

Preguntas y respuestas frecuentes sobre la app de configuración CHARX control modular

Sí, el uso de la app y los datos y ajustes sensibles del controlador de carga están a salvo de hackers y ciberataques, ya que el inicio de sesión en el controlador de carga está protegido por contraseña.

Nuestro controlador de carga garantiza automáticamente el cumplimiento de la directiva de la BSI (Oficina Federal Alemana de Seguridad de la Información) sobre contraseñas seguras y, por tanto, no permite contraseñas no seguras.

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.
Sede de Phoenix Contact E-Mobility en Schieder-Schwalenberg, Renania del Norte-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Su socio fuerte y de confianza

Desde nuestra fundación en el año 2013, somos el especialista en tecnología de carga para la electromovilidad dentro del grupo Phoenix Contact. Con unos 800 empleados en todo el mundo y 33 200 m² de superficie de producción, nuestra cartera incluye más de 700 productos CHARX destinados al desarrollo de la infraestructura de recarga, así como a la electrificación de utilitarios y maquinaria móvil.

Como pioneros y coinventores de la estación de carga rápida CCS, líderes del mercado en cables de carga HPC refrigerados por líquido y expertos en normalización internacional, impulsamos la transformación mundial hacia una movilidad sostenible. Nuestro objetivo: desarrollar tecnología de carga que sea eficaz, fiable, interconectada y preparada para los requisitos del futuro.