- Diseño ergonómico: la geometría de la empuñadura optimizada y las zonas de tacto suave garantizan un manejo seguro – incluso bajo la lluvia o con guantes.
- Háptica y calidad de los materiales: las superficies de alta calidad y las superficies activas texturizadas proporcionan estabilidad y un tacto agradable en la mano.
- Elegancia visual: las líneas claras, las proporciones armoniosas y los elegantes contrastes de color hacen que el conector llame la atención en cualquier situación de carga.
CHARX connect comfort, Tipo 1, Tipo 2, Cable de carga AC móvil, 32 A permanente, 250 V AC, con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, cable: 5 m, negro, recto, con capuchón, con opción de bloqueo para candado, carcasa: negro, gris, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, SAE J1772, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos de tipo 1