CHARX ENAC-1AC50-25FAS00BUT - Cables de carga AC
1661617

CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), Cable de carga AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 25 ft, negro, recto, Sin capuchón, con sensores de temperatura, SAE J3400, UL 2251, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos NACS

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La conformidad con UL 2251, SAE J3400 e IATF 16949 garantiza una máxima calidad, seguridad y compatibilidad.
La protección contra contacto con los dedos según IP2XB con tapas moldeadas por inyección ofrece la máxima seguridad eléctrica.
Los sensores de temperatura opcionales protegen frente al sobrecalentamiento.
La estanqueidad longitudinal protege de la humedad las partes conductoras de corriente.
El diseño ergonómico simplifica el manejo.
A petición, con su logotipo, longitud de cable personalizada y extremo de cable confeccionado