CHARX connect – Cables de carga AC con conectores macho NACS, de tipo 1, de tipo 2 y GB/T para coches eléctricos, estaciones de recarga y cargadores domésticos

Cables de carga AC para coches eléctricos, estaciones de recarga y cargadores domésticos

Los cables de carga CHARX connect modo 3 son adecuados para la carga AC de vehículos eléctricos de todos los fabricantes y están disponibles con conectores de carga NACS, de tipo 1, de tipo 2 y GB/T en varias clases de potencia. Además de los cables para la instalación fija en la estación de recarga o el cargador doméstico, recibirá también cables de carga de tipo 2 móviles que se transportan en el coche eléctrico.

Go to Product Detail Page for item 1053099
EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cables de carga AC
EV-T2G3C-1AC32A-8,0M6,0ESBK01 - Cables de carga AC
1053099

CHARX connect comfort, Tipo 2, Cable de carga AC, 32 A permanente, 250 V AC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 8 m, negro, recto, con capuchón, carcasa: negro, gris, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables., IEC 62196-2, Para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos de tipo 2

Sus ventajas

  • Amplio programa de productos para NACS de tipo 1, tipo 2 y GB/T
  • Materiales de alta calidad, diseño robusto y cómodo manejo
  • Bajo demanda con su logotipo y una confección de cable personalizada
  • La estanqueidad longitudinal protege las partes activas de la humedad
  • Desarrollo y producción según el estándar de la industria del automóvil IATF 16949
  • Probado según las normas automovilísticas LV124, LV214 y LV215-2

Comparación de nuestros cables de carga AC Decida qué familia de productos se adapta mejor a sus requisitos

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Diseño y confort
Premiado en tres ocasiones por su diseño y ergonomía
Zona de agarre engomada para un manejo más cómodo
Dimensiones¹⁾ 70 mm x 82 mm x 202 mm 70 mm x 137 mm x 216 mm
Varianza e individualidad
Estándares de carga disponibles NACS, tipo 2 Tipo 1, tipo 2, GB/T
Colores del cable de carga disponibles Negro (otros bajo demanda) Negro, gris, amarillo, rojo (otros bajo demanda)
Colores del conector de carga disponibles Negro (otros bajo demanda) Negro, negro-gris (otros bajo demanda)
Cantidad mínima de pedido (según el artículo) aprox. 500 1 - 100
Adición de marca y confección bajo demanda
Calidad y seguridad
Desarrollo y producción según IATF 16949
Cable con certificación VDE según DIN EN 50620
Contactos de potencia y de señal plateados
Estanqueidad longitudinal
Ver lista de productos Ver lista de productos

¹⁾ Ejemplo de comparación de las dimensiones del conector de carga para vehículos de tipo 2, sin cable de carga.

CHARX connect eco El cable de carga más económico – disponible con conectores macho NACS y de tipo 2

El coche eléctrico se carga con el cable de carga AC CHARX connect eco
El coche eléctrico se carga con el cable de carga AC CHARX connect eco
Una persona saca el cable de carga AC CHARX connect eco del maletero de un coche eléctrico
CHARX connect eco: cable de carga AC con conector macho NACS y de tipo 2
El coche eléctrico se carga con el cable de carga AC CHARX connect eco

CHARX connect eco impresiona por sus dimensiones especialmente compactas, un menor uso de materiales y un reducido peso.

Por tanto, los cables de carga no solo conservan los recursos, sino que también están disponibles a precios atractivos.

El coche eléctrico se carga con el cable de carga AC CHARX connect eco

CHARX connect eco cumple los elevados requisitos de calidad y procesamiento de los fabricantes de automóviles de acuerdo con la norma IATF 16949.

La estanqueidad longitudinal, que protege completamente de la humedad todas las piezas activas del interior de la carcasa, garantiza un uso seguro en exteriores.

Una persona saca el cable de carga AC CHARX connect eco del maletero de un coche eléctrico

Gracias a sus dimensiones compactas y peso reducido, los cables de carga AC son especialmente fáciles de manejar.

Con CHARX connect eco obtendrá la alta calidad habitual de Phoenix Contact, además de una tecnología táctil sólida.

CHARX connect eco: cable de carga AC con conector macho NACS y de tipo 2

La familia CHARX connect eco cubre los siguientes estándares de carga y clases de potencia:

  • NACS
    • 50 A / 500 V / AWG
    • 80 A / 500 V / AWG
  • Tipo 2
    • 20 A / 250 V / métrico
    • 32 A / 250 V / métrico
    • 20 A / 480 V / métrico
    • 32 A / 480 V / métrico

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Eche un vistazo al cable de carga de tipo 2 de la familia CHARX connect eco con todo lujo de detalles. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

CHARX connect comfort El cable de carga para los más exigentes – disponible con conectores macho de tipo 1, 2 y GB/T

Una persona carga su coche eléctrico con un cable de carga de tipo 2 en el cargador doméstico
Stephan Gahlow y Ralf Bungenstock sostienen en sus manos el certificado del German Design Award 2019
Conector de carga AC CHARX connect comfort en uso al aire libre bajo la lluvia
CHARX connect comfort: cable de carga AC con conector macho de tipo 1, tipo 2 y GB/T
Una persona carga su coche eléctrico con un cable de carga de tipo 2 en el cargador doméstico

El sofisticado diseño de los cables de carga AC CHARX connect comfort convence por sus modernas líneas de diseño y su funcionalidad.

La zona de agarre engomada y ergonómica garantiza una manipulación sencilla del conector de carga y un tacto agradable.

Stephan Gahlow y Ralf Bungenstock sostienen en sus manos el certificado del German Design Award 2019

Los cables de carga AC CHARX connect comfort recibieron tres prestigiosos premios al diseño:

  • German Design Award 2019
  • iF Design Award 2019
  • Good Design Award 2021

Durante el desarrollo del producto con el diseñador titulado Stephan Gahlow, se buscó un diseño ergonómico y atractivo, unas formas modernas y estéticas, así como materiales de alta calidad.

Conector de carga AC CHARX connect comfort en uso al aire libre bajo la lluvia

El inteligente concepto de estanqueidad de CHARX connect comfort protege completamente de la humedad todas las piezas activas del interior de la carcasa.

Los materiales y la fabricación de alta calidad, así como los contactos de potencia y señal plateados, garantizan que el cable de carga AC sea muy fiable, robusto y duradero. Así, nada obstaculiza el uso prolongado al aire libre en condiciones extremas.

CHARX connect comfort: cable de carga AC con conector macho de tipo 1, tipo 2 y GB/T

La familia CHARX connect comfort cubre los siguientes estándares de carga y clases de potencia:

  • Tipo 1
    • 20 A / 250 V / métrico
    • 32 A / 250 V / métrico
    • 30 A / 250 V / métrico (PSE)
    • 20 A / 250 V / AWG
    • 40 A / 250 V / AWG
    • 50 A / 250 V / AWG
    • 80 A / 250 V / AWG
  • Tipo 2
    • 20 A / 250 V / métrico
    • 32 A / 250 V / métrico
    • 20 A / 480 V / métrico
    • 32 A / 480 V / métrico
  • GB/T
    • 16 A / 250 V / métrico
    • 32 A / 250 V / métrico
    • 16 A / 440 V / métrico
    • 32 A / 440 V / métrico

El robusto cable de carga AC en una prueba cotidiana

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Observe hasta el último detalle el conector de carga de tipo 1 de la familia CHARX connect comfort. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Personalice su cable de carga Conector y cable de carga adaptados a sus necesidades

Conector de carga AC CHARX connect eco y bolsa de transporte a juego con logotipo personalizado del cliente
Confección personalizada de un cable de carga AC
El coche eléctrico se carga en la cochera con un cargador doméstico AC con un cable de carga conectado permanentemente
El coche eléctrico se recarga en una estación de recarga pública mediante un cable de carga móvil de modo 3
Conector de carga AC CHARX connect eco y bolsa de transporte a juego con logotipo personalizado del cliente

Para garantizar una imagen de marca homogénea de sus estaciones de recarga, fabricamos nuestros conectores de carga con el logotipo de su empresa si así lo solicita:

  • O bien estampado de forma fija
  • O como etiqueta de plástico resistente a los rayos UV y a la intemperie

La marca se completa con la colocación del logotipo en un punto destacado en nuestra bolsa de transporte negra para cables de carga móviles de tipo 2.

Confección personalizada de un cable de carga AC

Si lo desea, podemos confeccionar el extremo del cable de carga para adaptarlo a los requisitos de montaje de su estación de recarga:

  • Longitud de pelado flexible
  • Corte escalonado personalizado
  • Crimpado con punteras
  • Crimpado con terminales de anillo para cables
  • Compactación mediante tecnología de soldadura por ultrasonidos

Nuestra gama incluye cables métricos y AWG con varias longitudes y secciones de cable, así como en versiones rectas y en espiral. En caso de que no encuentre la combinación que desea, también podemos crear y fabricar un artículo específico para el cliente.

El coche eléctrico se carga en la cochera con un cargador doméstico AC con un cable de carga conectado permanentemente

Nuestros cables de carga de tipo 2 fijos de extremo abierto son ideales para montarlos en cargadores domésticos AC para uso privado, por ejemplo, en el garaje o en la cochera.

Estos cables de carga solo disponen de un conector de carga en el lado del vehículo. Esto permite que el manejo resulte mucho más cómodo para el conductor del coche eléctrico: solo tiene que enchufar el cable de carga en la entrada de carga para vehículos, a diferencia de los cargadores domésticos con una toma de carga, en los que también tiene que conectar el cable al cargador doméstico.

El coche eléctrico se recarga en una estación de recarga pública mediante un cable de carga móvil de modo 3

La mayoría de las estaciones de recarga públicas están equipadas con una toma de carga en lugar de un cable de carga permanentemente conectado, ya que es menos susceptible al vandalismo y requiere menos mantenimiento.

En estos casos, para conectar y cargar un vehículo, nuestros cables de carga de tipo 2 móviles son la solución óptima. Disponen tanto de un conector de carga para vehículos como de un conector de carga para infraestructuras y suelen transportarse en el maletero del coche eléctrico.

Una persona carga su coche eléctrico con el cable de carga AC CHARX connect eco

¿Es usted un usuario final privado? Encuentre el cable de carga a su medida en Google

¿Está buscando un cable de carga de alta calidad para su coche eléctrico? Si bien no puede realizar el pedido directamente a Phoenix Contact a título personal, sí puede hacerlo a través de múltiples tiendas web que distribuyen nuestros cables de carga.

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.

Nuevos productos

Los cables de carga NACS CHARX connect eco para corrientes AC hasta 80 A

Cables de carga NACS para la carga AC hasta 80 A

Con la certificación UL y conformidad SAE

Para el North American Charging Standard, ofrecemos cables de carga 100 % conformes con la norma, con la máxima seguridad y una calidad industrial probada: los robustos conectores de carga NACS de la familia CHARX connect eco son fáciles de manejar y permiten una carga AC con hasta 80 A.

Características principales

  • Corriente de carga: 50 A, 80 A
  • Tensión nominal: 500 V
  • Sección de cable: 10 AWG, 6 AWG
  • Longitud de cable: 25 pies (otras bajo demanda)
  • Sensores de temperatura opcionales: NTC
  • Índice de protección enchufado: IP67
  • Índice de protección: protección contra contacto con los dedos: IP2XB
  • Certificaciones/normas: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

Sus ventajas

  • La conformidad con las normas UL 2251, SAE J3400 e IATF 16949 garantiza una calidad, seguridad y compatibilidad especialmente elevadas
  • La protección contra contacto con los dedos según IP2XB con tapas moldeadas por inyección ofrece la máxima seguridad eléctrica
  • Los sensores de temperatura opcionales protegen del sobrecalentamiento
  • Diseño ergonómico que simplifica el manejo
  • Bajo demanda con su logotipo, longitud de cable personalizada y extremo de cable confeccionado