CHARX SEC-3100
-
Sistema de control de carga AC
1139012
CHARX control modular, Sistema de control de carga AC, Con sistema operativo Linux embebido, IEC 61851-1, modo operativo: Stand-Alone, Cliente, Servidor, interfaz: Ethernet (2x), Radiotelefonía móvil (4G/2G), Bus de sistema CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, protocolo de comunicación: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipos periféricos conectables: Contador de energía, RFID, Detección de corrientes de fallo DC, Montaje sobre carril DIN
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Familia de productos | CHARX control modular |
| Componentes | Con sistema operativo Linux embebido |
| Modo operativo | Stand-Alone |
| Cliente | |
| Servidor | |
| Estándar de carga | IEC 61851-1 |
| Modo de carga | Modo 3, caso B + C |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de datos | 8 Gbyte(s) (eMMC) |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ±5 % |
| Tensión de alimentación | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Absorción de corriente máxima | 2 A (Funcionamiento individual) |
| Digital | |
| Número de entradas digitales | 4 |
| Descripción de la entrada | Entrada digital |
| Tensión nominal de entrada UN | 12 V |
| Rango de tensión de entrada U1 | 0 V ... 3 V (Apagado) |
| Rango de tensión de entrada U2 | 9 V ... 15 V (on) |
| Digital | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número salidas | 4 |
| Tensión de salida máxima | ≤ 12 V (Funcionamiento Low-Side) |
| Corriente máxima de salida | máx. 600 mA |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | enchufable |
| Tecnología características | |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Interfaz | Ethernet (2x) |
| Radiotelefonía móvil (4G/2G) | |
| Bus de sistema CHARX control modular | |
| USB-C | |
| Inalámbrico | |
| Descripción de la interfaz | GSM / GPRS / EDGE / LTE (FDD) |
| Observación | En el área de accesorios encontrará una antena adecuada para este artículo |
| Frecuencia | 700 MHz (LTE B28 a partir de la revisión de hardware 1.4) |
| 800 MHz (LTE B20) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1 a partir de la revisión de hardware 1.4) | |
| 2600 MHz (LTE B7 a partir de la revisión de hardware 1.4) | |
| 900 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| 1800 MHz (GSM/GPRS/EDGE ) | |
| Antena | Impedancia de 50 Ω, hembra para antena SMA |
| Interfaz SIM | Micro-SIM (3FF) |
| LTE | CAT1 |
| Protocolos soportados | OCPP 1.6J |
| Ethernet | |
| Interfaz | Ethernet |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Número de interfaces | 2 |
| Número de participantes soportados | 2 |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
| Longitud de transmisión | 100 m |
| Protocolos soportados | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Otros | |
| Interfaz | Configuración y diagnóstico |
| Tipo de conexión | USB tipo C |
| Número de interfaces | 1 |
| Protocolos soportados | RNDIS |
| Interfaz | Contador de energía |
| Sistema bus | RS-485 |
| Rango de velocidad de transmisión | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Ajuste automático conforme al contador de energía seleccionado) |
| Interfaz | Lector RFID |
| Sistema bus | RS-485 |
| Rango de velocidad de transmisión | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Ajuste automático conforme al lector RFID seleccionado) |
| Otros | |
| Interfaz | Bus de sistema CHARX control modular |
| Tipo de conexión | Conector de bus para carril DIN |
| Número de interfaces | 1 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (Hasta 3000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 61851-1 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1139012 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | XWBRDA |
| GTIN | 4063151080181 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 264 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 255 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 29cc0dbf-63f3-4588-8ae5-6fa84c1a3237 |
Productos compatibles
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Control de corriente diferencial 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - Dispositivo RFID 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Dispositivo RFID 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Dispositivo RFID 1309687
-
TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena 2702273
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Juego de cables 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Equipo de medición 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Pantalla 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Toma de carga para infraestructuras 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Toma de carga para infraestructuras 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Toma de carga para infraestructuras 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Toma de carga para infraestructuras 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Toma de carga para infraestructuras 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Toma de carga para infraestructuras 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - Equipo RFID/NFC 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Equipo RFID/NFC 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Juego de cables 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Fuente de alimentación 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Fuente de alimentación 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Fuente de alimentación 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Fuente de alimentación 1399935
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago