El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena
2702273

Antena omnidireccional multibanda para montaje en poste o pared, 0,6 GHz ... 6 GHz, ganancia: 3 dBi ... 7 dBi, índice de protección: IP66, conexión: SMA (macho), incl. cable de conexión de 5 m, soportes de montaje y abrazaderas para poste

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Adecuada para aplicaciones de movimiento libre o fijas en redes de radiotelefonía móvil 2G/3G/4G/5G
Seguridad de cara al futuro gracias al uso de materiales sin plomo
Cable de conexión de 5 m incluido

Preguntas frecuentes


La antena se ha descatalogado. ¿Qué artículo alternativo debo utilizar para el montaje en el armario de control?

Utilice la antena ANT-OMNI-0671-02, código de artículo 1396318. También necesitará un cable de antena de longitud suficiente, p. ej. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, código de artículo 1340143.... Ver más

Utilice la antena ANT-OMNI-0671-02, código de artículo 1396318. También necesitará un cable de antena de longitud suficiente, p. ej. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, código de artículo 1340143.

Ver menos

¿Qué artículo alternativo debo utilizar para el montaje en la pared?

Puede utilizar la antena ANT-OMNI-0671-01, código de artículo 1396316. Como alternativa, utilice ANT-OMNI-0671-02, código de artículo 1396318, en combinación con el soporte mural RAD-ANT-VAN-MKT, código de artículo 2885879. También necesitará un cabl... Ver más

Puede utilizar la antena ANT-OMNI-0671-01, código de artículo 1396316. Como alternativa, utilice ANT-OMNI-0671-02, código de artículo 1396318, en combinación con el soporte mural RAD-ANT-VAN-MKT, código de artículo 2885879. También necesitará un cable de antena de longitud suficiente, p. ej. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, código de artículo 1340143.

Ver menos

¿Qué artículo alternativo debo utilizar para el montaje en poste?

Puede utilizar la antena ANT-OMNI-0671-01, código de artículo 1396316. También necesitará un cable de antena de longitud suficiente, p. ej. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, código de artículo 1340143.... Ver más

Puede utilizar la antena ANT-OMNI-0671-01, código de artículo 1396316. También necesitará un cable de antena de longitud suficiente, p. ej. NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, código de artículo 1340143.

Ver menos

¿Qué artículo alternativo debo utilizar para el montaje directamente en el equipo?

Utilice ANT-OMNI-0671-03, código de artículo 1565400.... Ver más

Utilice ANT-OMNI-0671-03, código de artículo 1565400.

Ver menos