EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC - Sistema de control de carga AC
1628393

El sistema de control de carga EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB como placa de circuito impreso sirve para cargar vehículos eléctricos en la red de corriente alterna trifásica según IEC 61851-1, modo 3. Todas las funciones de carga y una gran cantidad de ajustes de configuración así como un control de bloqueo vienen ya integrados.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles