CHARX SEC-3050 - Sistema de control de carga AC
1139018

CHARX control modular, Sistema de control de carga AC, Con sistema operativo Linux embebido, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, modo operativo: Stand-Alone, Cliente, Servidor, interfaz: Ethernet (2x), Bus de sistema CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, protocolo de comunicación: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Equipos periféricos conectables: Contador de energía, RFID, Detección de corrientes de fallo DC, Montaje sobre carril DIN

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Legal certainty and maximum protection against cyber risks
Future-proof connectivity for billing, load management, and the smart grid
Cost-efficient scalability without complex conversions
Update capability for long-term compatibility and investment protection
Maximum flexibility for brand presence and customer experience