PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology es el ecosistema para la automatización industrial que consiste en un hardware abierto, un software de ingeniería modular, una comunidad de expertos global y el mercado de software digital.

Go to Product Detail Page for item 1821761
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Sistema de control
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Sistema de control
1821761

Sistema de control; aplicación: Sistema de control virtual; Tipo de software: Local; Licencia de red; Funciones básicas: Sistema de control virtual, El VPLCNEXT CONTROL es un sistema de control virtual de alto rendimiento con capacidad de tiempo real y basado en la tecnología PLCnext.
Se suministra como contenedor conforme con OCI (Open Container Initiative) y puede instanciarse de forma flexible.

Go to Product Detail Page for item 2403018
AXC F XT IB - Módulo de ampliación de PLC
AXC F XT IB - Módulo de ampliación de PLC
2403018

PLCnext Control Extension, Módulo de ampliación de PLC, Alineación a la izquierda, Maestro INTERBUS; interfaz: Bus remoto INTERBUS: 1; Número de datos de proceso: 4096 Bit; Velocidad de transmisión: 500 kBit/s;, Velocidad de transmisión: 2 MBit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; Sistema de control compatible: AXC F 2152, AXC F 3152

Go to Product Detail Page for item 1139999
AXC F XT EXP - Módulo de ampliación de PLC
AXC F XT EXP - Módulo de ampliación de PLC
1139999

PLCnext Control Extension, Módulo de ampliación de PLC, Alineación a la izquierda, Switch PCIe; interfaz: Switch PCIe V2: 3; Velocidad de transmisión: 4 GBit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; Sistema de control compatible: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - Sistema de control
AXC F 1152 - Sistema de control
1151412

Sistema de control (SPS), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesador: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; Conexión IoT: PROFICLOUD y cada nube a través de conectores de nube; Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2 (Para las condiciones de certificación, véase la documentación del usuario);.

Logotipo de PLCnext Technology

La PLCnext Technology conecta los mundos de IT y OT Haga que su aplicación se adapte al IIoT y a la Industria 4.0

La digitalización y la globalización generan nuevos requisitos de automatización industrial. El diseño preciso del sistema de automatización abierto es tan importante como la ampliación flexible y modular. Además de la programación estándar de sistemas PLC según la norma IEC 61131-3, con PLCnext Control también es posible la programación paralela y la combinación de lenguajes de programación como C/C++, C# o MATLAB® Simulink® en tiempo real. Acelere su desarrollo de aplicación con la versión básica gratuita de PLCnext Engineer. O bien utilice su entorno de programación habitual. Usted decide.
Gracias a la sencilla integración en la nube, la posibilidad de utilizar el software de código abierto y los conocimientos especializados en constante crecimiento de la PLCnext Community, se beneficiará de nuevas formas de colaboración. Las apps de soluciones, los bloques de software, los sistemas de tiempo de ejecución y las ampliaciones de funciones resultantes están disponibles en la PLCnext Store y ahorran una enorme cantidad de tiempo y dinero a la hora de crear aplicaciones. Esto hace que la PLCnext Technology sea el ecosistema óptimo para su desafío de automatización moderno.

PLCnext Control

Capacidad de tiempo real y posibilidad de combinación de IEC 61131-3 y lenguajes de alto nivel PLCnext Control

PLCnext Control es el hardware para el ecosistema PLCnext Technology. Permite realizar proyectos de automatización sin las limitaciones de los sistemas de propiedad. Los PLC basados en un núcleo Linux se caracterizan por su capacidad de tiempo real, tanto según la norma IEC 61131-3 como para lenguajes de alto nivel como C/C++ y Matlab® Simulink®. Para ello, la gestión de tareas patentada permite la combinación que se desee de IEC 61131-3-Code, lenguajes de alto nivel y herramientas basadas en modelos en una tarea.
Conéctese directamente a Proficloud.io o a cualquier otra nube que desee e integre servicios de nube individuales. Para optimizar sus procesos, utilice los datos de su instalación. De este modo, aumentará la calidad de sus productos, reducirá los costes y no tendrá que intervenir en instalaciones en funcionamiento. Sus datos están protegidos de forma óptima: PLCnext Control cuenta con la certificación TÜV conforme a las normas IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile e IEC 62443-4-2. Además, los sistemas de control AXC F 2152 y AXC F 3152 también han recibido las certificaciones IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 de DNV.
PLCnext Control ofrece sistemas de control escalables con índice de protección IP20. Desde sistemas de control modulares para aplicaciones básicas pasando por sistemas de control de alto rendimiento gestionados de forma centralizada hasta Edge Devices basados en PC, esta familia de productos ofrece siempre una solución adecuada para su proyecto. Con los sistemas de control modulares, la configuración de la estación es muy flexible. Elija entre una amplia gama de E/S o amplíe las interfaces y la funcionalidad del sistema de control con los módulos que se conectan a la izquierda. Si desea implementar aplicaciones de IA o Edge, nuestra cartera también ofrece hardware especialmente optimizado para ello. También puede integrar nuevas tecnologías, como OPC UA, TSN y 5G, gracias al núcleo abierto de Linux. Así, PLCnext Control ofrece un alto grado de seguridad para el futuro.

E-Paper
Nuevo E-paper sobre PLCnext Technology

Este primer E-Paper interactivo sobre PLCnext Technology le ofrece toda la información que necesita en un solo lugar.
En este E-Paper encontrará botones que le permitirán una mayor interacción. Déjese inspirar por casos de uso apasionantes. Observe más detalladamente nuestro hardware con figuras en 3D. Obtenga más información sobre los productos en nuestra tienda web o conozca mejor las cuatro partes del ecosistema. También hay múltiples enlaces relacionados y vídeos integrados sobre todos sus temas favoritos.

Ir al E-Paper
E-Paper de PLCnext Technology
Pantalla con software extraído de PLCnext Engineer

Desarrollo acelerado de aplicaciones con las herramientas de ingeniería favoritas PLCnext Engineer

Ponga en funcionamiento su PLCnext Control de forma más rápida.
La programación integral dentro de una interfaz ofrece un enorme ahorro de tiempo y costes.
Con la plataforma de software PLCnext Engineer, que se puede ampliar de forma flexible y personalizada con complementos de función, recibirá un software gratuito para todas las tareas de ingeniería para PLCnext Control:

  • Configuración
  • Programación según IEC 61131-3
  • Visualización
  • Diagnóstico

Al combinar todas las funciones esenciales para el proceso de ingeniería en un solo paquete de software, todo el diseño puede llevarse a cabo en un único entorno de ingeniería.
La herramienta de ingeniería flexible no es solo una herramienta "todo en uno" para la programación clásica, ya que combina todas las funciones básicas para los procesos de ingeniería en un solo software. El software también ofrece un manejo cómodo al conectar los programas de lenguaje de alto nivel y la automatización estándar.
Benefíciese de poder utilizar su entorno de programación habitual. Con PLCnext Engineer, le ofrecemos una forma sencilla de configurar sus redes PROFINET, integrar programas de lenguaje de alto nivel o modelos MATLAB® Simulink® y ponerlos en marcha y gestionarlos en un PLCnext Control.
Adaptados a su aplicación, los complementos de funciones adicionales, como una solución de seguridad, un visor MATLAB® Simulink® o un generador de visualización, pueden integrarse fácilmente en la plataforma de ingeniería.
Acelere también el desarrollo de sus aplicaciones utilizando soluciones y módulos de software ya preparados de la PLCnext Store. Adapte el software a sus necesidades personalizadas. La arquitectura modular de PLCnext Engineer significa que no hay límites a lo que se puede hacer.

Posibilidades de programación ilimitadas

Pantalla con el software Matlab Simulink
Pantalla con software CODESYS
Pantalla con el software Eclipse®
Pantalla con el software Podman
Pantalla con el software Matlab Simulink

Matlab Simulink® es un entorno de software de la empresa The MathWorks Inc., que se utiliza para el modelado gráfico, la simulación, el desarrollo y la implementación de sistemas dinámicos y algoritmos de regulación. Junto con la PLCnext Technology, Simulink permite a los ingenieros la creación de una exigente lógica de automatización sin tener que llevar a cabo la programación del PLC clásica. Con PLCnext Target para Simulink, los modelos pueden traducirse directamente a bloques de función compatibles con IEC 61131-3 o a programas de PLCnext Engineer y ejecutarse en PLCnext Control. Esta integración perfecta tiende un puente entre el desarrollo basado en modelos y la automatización industrial. De este modo, se optimiza el desarrollo, se reducen los errores y se acorta el plazo de comercialización.

Pantalla con software CODESYS

CODESYS es un potente entorno de desarrollo ampliamente utilizado con el que se pueden realizar proyectos de control de forma flexible e intuitiva en IEC 61131-3. Gracias a su arquitectura abierta, sus amplias bibliotecas y sus herramientas de visualización integradas, CODESYS también es una ampliación óptima para el mundo de PLCnext Technology. Combine su conocido entorno de desarrollo CODESYS con las ventajas y la apertura de la PLCnext Technology. Mejore su aplicación CODESYS con la flexibilidad y el rendimiento de C++ en tiempo real. Conecte cualquier aplicación al mundo en tiempo real de CODESYS gracias a la perfecta integración de los Global Data Spaces (GDS) de su PLCnext Control con CODESYS.

Pantalla con el software Eclipse®

La PLCnext Technology Toolchain es la solución ideal para cualquiera que desee replantearse la automatización industrial. Ofrece a los desarrolladores la libertad de utilizar lenguajes de alto nivel modernos, como C++ y C# – tanto para aplicaciones en tiempo real como para las que no lo son. Gracias a potentes herramientas como PLCnext CLI, un complemento para Eclipse® y una extensión para Visual Studio®, la Toolchain se integra perfectamente en los entornos de desarrollo establecidos y garantiza un flujo de trabajo sin problemas. Ya sea en Windows o en Linux: la PLCnext Technology Toolchain ofrece la máxima flexibilidad y apertura para soluciones de automatización personalizadas. Esto convierte la programación del PLC clásica en una experiencia de ingeniería orientada al futuro – abierta, interconectada y sin límites.

Pantalla con el software Podman

Con Podman en PLCnext Control, Phoenix Contact lleva la automatización industrial a un nuevo nivel – flexible, en contenedores y preparada para el futuro. Como motor de contenedores ligero y compatible con Docker, Podman permite facilitar y gestionar fácilmente aplicaciones directamente en el sistema de control – sin ningún Overhead ni Root Daemon adicional. Desde la versión de firmware 2023.0, Podman ha sido una parte integral del sistema operativo PLCnext Technology y ofrece libertades completamente nuevas a los desarrolladores: ya sea Node-RED, comunicación OPC UA o microservicios personalizados – las aplicaciones en contenedores se pueden iniciar, gestionar y operar de forma automatizada con solo unos pocos comandos.

Esta integración convierte a PLCnext Control en la plataforma ideal para soluciones de automatización modernas y modulares – abiertas para herramientas de código abierto, seguras gracias a los contenedores sin raíz y preparadas para los requisitos de la Industria 4.0. Elegir Podman en la PLCnext Technology significa optar por la máxima flexibilidad, una escalabilidad sencilla y una arquitectura orientada al futuro.

Intercambiar ideas, inspirarse, participar.
Join and get involved!

Tanto si busca testimonios, aplicaciones, consejos de expertos, asistencia 24/7, eventos y seminarios web, noticias de lanzamientos al mercado o tendencias del sector, lo encontrará todo en un solo lugar.

Pase a formar parte de la Community
Programador ante un portátil
Ilustración de PLCnext Store con representación del modelo de negocio

Ahorro de tiempo y costes en el desarrollo de aplicaciones PLCnext Store

Debido al avance de la digitalización, las funciones de software complejas dentro de los proyectos de automatización son cada vez más importantes. Para ello se necesitan conocimientos de software cada vez más especializados en el desarrollo de aplicaciones. No todos los programadores tienen los conocimientos especializados necesarios. Phoenix Contact ha creado el mercado digital de software PLCnext Store precisamente con este fin.
La PLCnext Store ofrece aplicaciones de software (apps) con las que puede ampliar directa y fácilmente las funciones de PLCnext Control. Esto puede aumentar significativamente la eficiencia de sus procesos de desarrollo. Las aplicaciones que se ofrecen van desde bibliotecas de software para la programación acelerada hasta aplicaciones ya programadas que pueden utilizarse sin conocimientos de programación.
La apertura de la tienda también permite a terceros proveedores vender las aplicaciones que han desarrollado. En la PLCnext Store puede obtener diferentes aplicaciones para cada caso.
Gracias a una oferta que crece dinámicamente, la variedad y las posibilidades de aplicación aumentan constantemente. Las futuras ampliaciones no tienen límites.

Déjese inspirar - la PLCnext Store ofrece soluciones innovadoras e ideas creativas, incluso para requisitos muy especializados.

Dos personas conversan en una oficina

Benefíciese del Crowd Knowledge PLCnext Community

El avance de la digitalización y la globalización hacen posibles y necesarios nuevos tipos de cooperación. Los ciclos acortados en el desarrollo de aplicaciones y la alta competencia plantean a su empresa nuevos retos que difícilmente puede dominar en solitario. Por eso, Phoenix Contact se apoya en una colaboración más eficaz y en el Crowd Knowledge. Con la PLCnext Technology, varios desarrolladores de diferentes disciplinas pueden trabajar juntos en un proyecto. Esto permite un rápido desarrollo de las aplicaciones, especialmente de las más complejas. Utilice el software de código abierto, por ejemplo, de GitHub. Gracias a la Community, el código es menos propenso a los errores y las correcciones de fallos son más rápidas. De este modo, aumenta su fuerza innovadora y ahorra recursos.
Manténgase en contacto con nosotros a través del sitio web de la PLCnext Community y de los canales de las redes sociales. Sea el primero en conocer las actualizaciones de firmware y las novedades de productos. Intercambie información con otros usuarios en cualquier momento. Comparta su experiencia o formule una pregunta en el foro. En el Business Lounge también podrá conocer las últimas tendencias del sector y los casos de uso ya implementados "Made with PLCnext Technology". Si desea profundizar en el tema del ecosistema PLCnext Technology, tiene a su disposición una amplia gama de tutoriales, E-Learnings y seminarios web.

¡Pase a formar parte de la PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Colaboración entre Phoenix Contact, Yaskawa y Festo

La tecnología abierta se une a socios fuertes – PLCnext Technology como plataforma de innovación

En la era de la automatización interconectada, las auténticas asociaciones son la clave de la innovación y el progreso. PLCnext Technology crea un espacio de colaboración que va más allá de las alianzas estratégicas: la apertura, la confianza y los valores compartidos constituyen la base de soluciones preparadas para el futuro. Los socios se benefician de ciclos de desarrollo más cortos, una integración eficiente y un intercambio activo de conocimientos especializados.
Especialmente desarrolladores, distribuidores, universidades y tiendas colaboradoras contribuyen de forma decisiva a la diversidad y fuerza innovadora del ecosistema. Con sus propias apps y soluciones en la PLCnext Store y PLCnext Community, puede ampliar la funcionalidad del ecosistema y habilitar aplicaciones personalizadas para diferentes industrias. La arquitectura abierta de PLCnext Technology permite la integración sin fisuras de distintas tecnologías y fomenta las soluciones personalizadas para los clientes.
El PLCnext Core – un sistema operativo susceptible de licencia –- es otro componente central para la colaboración en el ecosistema. Permite soluciones de control flexibles y seguras en sistemas embebidos y sirve a los socios tecnológicos como base para nuevas generaciones de equipos. Al facilitar el código fuente y el acceso a los recursos comunitarios, se crea un entorno en el que las innovaciones se desarrollan y comparten conjuntamente. Esto convierte a PLCnext Technology en un ecosistema para la automatización colaborativa y en un modelo a seguir para la Industria 4.0.

Tenemos que aprovechar mejor los potenciales existentes para lograr un desarrollo más rápido y una mayor fuerza innovadora.
La PLCnext Store está hecha para aprovechar la inteligencia colectiva de toda la industria.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO und Präsident Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Sus ventajas con la PLCnext Technology

Iconos de colaboración en red
Intercambio de datos en la placa de circuito impreso
Hombre frente al cielo nocturno con estrellas
Cielo nocturno con estrellas
Un programador con un ordenador portátil
Iconos de colaboración en red

Con la PLCnext Technology, varios desarrolladores de diferentes generaciones pueden trabajar independientemente entre sí con lenguajes de programación distintos en un programa de control. Así aprovecha las ventajas del entorno PLC clásico y la transparencia y flexibilidad de la PLCnext Technology para el desarrollo rápido de aplicaciones complejas.

Intercambio de datos en la placa de circuito impreso

Puede combinar como prefiera secuencias de programa de diferentes lenguajes en tareas. La función Task Handling en trámites de patente de la PLCnext Technology permite que se realicen diferentes rutinas de programación de orígenes distintos como un código PLC IEC 61131 clásico – sus programas de lenguajes de alto nivel serán automáticamente determinísticos. La plataforma garantiza el intercambio consistente de datos y la ejecución síncrona del código del programa.

Hombre frente al cielo nocturno con estrellas

La PLCnext Technology le permite las combinaciones que desee de segmentos de programas independientes y creados de forma distinta y de aplicaciones completas según sus preferencias. El empleo de software Open Source y aplicaciones aumenta la eficiencia de sus procesos de desarrollo. Las futuras ampliaciones no tienen límites.

Cielo nocturno con estrellas

La PLCnext Technology le permite integrar interfaces y protocolos actuales y futuros para la comunicación abierta en sistemas de automatización interconectados. Puede implantar los nuevos modelos comerciales basados en IoT a través de la conexión directa a servicios y bases de datos en la nube.

Un programador con un ordenador portátil

La transparencia de la PLCnext Technology le permite emplear su lenguaje de programación favorito, ya sea IEC 61131 o un lenguaje de alto nivel. En su entorno de desarrollo de confianza, como PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse o Visual Studio, podrá desarrollar su solución personalizada con comodidad.

Proyectos realizados con PLCnext Technology

La PLCnext Technology es mucho más que una gran visión. En la actualidad, ya se están llevando a cabo muchos proyectos en diferentes industrias. Controlamos los procesos de elaboración de cerveza con ideas de nuestra Community o eliminamos las malas hierbas de las vías del tren en tiempo real. Hay mucho que descubrir.

Es muy importante que cuidemos la seguridad IT y estemos siempre al día.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben

Pionera en innovación en la automatización industrial

PLCnext Technology está a la vanguardia de la automatización industrial y establece nuevos estándares en términos de innovación y flexibilidad. Este ecosistema innovador combina tecnologías de vanguardia y permite a las empresas organizar sus procesos de automatización de forma más eficaz y segura.
Con un fuerte enfoque en la ciberseguridad y la seguridad funcional, PLCnext Technology ofrece soluciones robustas que cumplen los más altos estándares de seguridad. La integración de Edge Computing y la gestión de equipos y actualizaciones garantiza una administración fluida y eficaz de los equipos y las actualizaciones, lo que aumenta significativamente la eficiencia operativa.
Además, el uso de la inteligencia artificial y el control virtual abren posibilidades completamente nuevas en el ámbito de la automatización. Estas tecnologías permiten optimizar procesos complejos y maximizar la producción.
Por tanto, PLCnext Technology no es solo una herramienta, sino un socio estratégico para las empresas que quieren seguir siendo competitivas ante un panorama industrial en rápida evolución.