AXC F XT SPLC 3000
-
Módulo de ampliación de PLC
1160157
Control de seguridad apilable para 300 dispositivos PROFIsafe en un PLCnext Control ampliable modularmente (no para AXC F 1152)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 100 mm |
| Altura | 127 mm |
| Profundidad | 75 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 100 mm / 127 mm / 75 mm (La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715).) |
| Generalidades | Si el SPLC-3000 funciona con AXC F 2152, debe utilizarse el módulo de zócalo de bus AXC BS L 2. |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Función | |
| Función de seguridad | sí |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta de ingeniería | PLCnext Engineer |
| Familia de productos | PLCnext Control Extension |
| Construcción | modular |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | típ. 5,52 W |
| típ. 5,52 W | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente máxima | 350 mA |
| Absorción de corriente típica | 230 mA |
| Potenciales: Alimentación de la tensión lógica UL | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 350 mA |
| típ. 230 mA | |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
| Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C hasta 2000 m sobre el nivel del mar |
| -25 °C ... 55 °C hasta 3000 m sobre el nivel del mar | |
| -25 °C ... 50 °C hasta 4000 m sobre el nivel del mar | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Choques (en servicio) | 30g (según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Choques (almacenamiento/transporte) | 30g (según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibración (en servicio) | 5g (según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Vibración (almacenamiento/transporte) | 5g (según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| Resistencia a gases peligrosos para el funcionamiento según DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Está prohibido emplear el equipo en estas condiciones ambientales. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1160157 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRADAG |
| GTIN | 4063151168148 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 664 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 400 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d54c93e7-5a29-41c4-9953-17334b17468c |
Productos compatibles
-
AXL F BK PN TPS - Acoplador de bus 2403869
-
AXL SE PSDI8/3 - Módulo de seguridad 1079241
-
AXL SE PSDO4/2 2A - Módulo de seguridad 1079231
-
AXL SE SC-A - Cobertor 1088134
-
AXL F BP SE4 - Soportes modulares 1088135
-
AXL F PSDO8/3 1F - Módulo de seguridad 2701560
-
AXL F DI16/1 HS 1H - Módulo digital 2701722
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Fuente de alimentación 2904617
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Fuente de alimentación 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Fuente de alimentación 2904600
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Memoria de programa y configuración 1061701
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Memoria de programa y configuración 1043501
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
PLCNEXT ENGINEER - Software de programación 1046008
-
AXC BS E XT SPARE PART - Pieza de recambio 1670423
Sus ventajas
Realización de aplicaciones orientadas a la seguridad hasta SIL 3/PL e
PROFIsafe F-Host para hasta 300 PROFIsafe F-Device en PROFINET o Axioline
PROFIsafe F-Device para la comunicación con un PROFIsafe F-Host SPLC superior
2 SCPU con arquitectura basada de forma diversa en Cortex A8/A9
Integración completa en el ecosistema PLCnext Technology
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago