Con el módulo de ampliación apilable a la izquierda AXC F XT EXP es posible ampliar un PLCnext Control AXC F ... con tres módulos apilables a la izquierda AXC F XT ... adicionales.
AXC F XT EXP
-
Módulo de ampliación de PLC
1139999
PLCnext Control Extension, Módulo de ampliación de PLC, Alineación a la izquierda, Switch PCIe; interfaz: Switch PCIe V2: 3; Velocidad de transmisión: 4 GBit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; Sistema de control compatible: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
ATEX
ID de homologación: TUEV 20 ATEX 8618 XProductos compatibles
Sus ventajas
Posibilidad de ampliación individual para un PLCnext Control de la serie Axiocontrol
Módulo de ampliación alineable a la izquierda
Permite enchufar 3 módulos alineables a la izquierda adicionales