AXC F 2000 EA - Sistema de control
1551772

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Sistema de control (SPS), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesador: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Producto certificado según IEC 62351-3 y IEC 62443 (SL2) (Para las condiciones de certificación, véase la documentación del usuario), El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Sistema operativo Linux con capacidad de tiempo real para la ejecución determinista y fiable de procesos en los que el tiempo es un factor crítico
Desarrollado para el ámbito de las aplicaciones de energía
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Contiene licencias para IEC 60870-5-101/-104 y Modbus/RTU
Compatible con los protocolos de bus de campo habituales (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, Modbus TCP/RTU, Ethernet TCP/IP, etc.) para su integración en sistemas e instalaciones de técnica de la energía ya existentes.
Máxima libertad de diseño gracias a la combinación de la programación clásica de PLC con modernos lenguajes de alto nivel como C++, C# o Python
Cumple los requisitos de seguridad más exigentes de la automatización industrial – para la protección de sus aplicaciones y datos
Axioline Smart Elements desarrollado especialmente para la máxima flexibilidad y escalabilidad
3 interfaces Ethernet independientes
Cumple los requisitos ampliados de la norma IEC 61850-3 Clase H
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
La ciberseguridad integrada cumple las normas de seguridad según IEC 62443 y IEC 62351-3