Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element posibilita el funcionamiento de equipos periféricos de tipo comercial con interfaz serie en un sistema de bus.
AXL SE RS232 EA
-
Módulo de comunicación
1281866
Axioline Smart Elements, Módulo de comunicación, Transmisión de datos serie, Módulo de comunicación; según IEC 61850-3, Protocolo de transparencia; interfaz: RS-232: 1; Velocidad de transmisión: 100 bit/s ... 230 400 bit/s; índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Un canal de entrada y salida en serie en ejecución RS-232
Los datos se transmiten en el modo Transparent
Velocidad de transmisión ajustable hasta 230 400 bit/s
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables
Funciones handshake ampliadas
Temperatura ambiente en servicio de -40 °C ... 70 °C
Cumple las condiciones medioambientales y CEM según IEC 61850-3
Placa de características guardada