Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element posibilita el funcionamiento de equipos periféricos de tipo comercial con interfaz serie en un sistema de bus.
AXL SE RS485 EA
-
Módulo de comunicación
1398499
Axioline Smart Elements, Módulo de comunicación, Transmisión de datos serie, Módulo de comunicación; Ancho de datos de proceso: 20 bytes, Protocolo de transparencia, Modbus/RTU (ayuda cliente), Modbus/RTU (ayuda servidor); interfaz: RS-485: 1; Velocidad de transmisión: 0 bit/s ... 230400 bit/s; índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje (Ranura para Smart Element) |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Interfaz Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
| Velocidad de transmisión | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Tiempo de inicio hasta disponibilidad de funcionamiento | < 500 ms |
| RS-485 | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Emplee cables apantallados. |
| Velocidad de transmisión | 0 bit/s ... 230400 bit/s (parametrizable) |
| Física de transmisión | Cobre |
| Resistencia terminal | 120 Ω (activo, integrado) |
| Bits de datos | 7 ú 8 |
| Bits de parada | 1 ó 2 |
| Memoria de entrada | 4 kByte |
| Memoria de salida | 1 kByte |
| Datos de programación (LocalbusSlave) | |
| Canal de datos de proceso | 160 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 20 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 20 Byte |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline Smart Elements |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Ancho de datos de proceso: 20 bytes | |
| Protocolo de transparencia | |
| Modbus/RTU (ayuda cliente) | |
| Modbus/RTU (ayuda servidor) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,35 W |
| Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
| Tensión de alimentación | a través de conectores Card Edge |
| Potenciales: Alimentación de periféricos (UP) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de conectores Card Edge) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 10 mA |
| típ. 8 mA | |
| Absorción de corriente | min. 6 mA (sin periferia conectada) |
| Consumo de potencia | máx. 270 mW |
| min. 220 mW | |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Protección por fusible | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/interfaz RS-485 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia)/interfaz RS-485 | 2,5 kV |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 2,5 kV |
| Tensión de prueba: Interfaz RS-485/tierra funcional | 2,5 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Periferia |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Periferia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Terremotos EN 60255-21-3/IEC 60255-21-3 | 1g horizontal, 0,5g vertical |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 1398499 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRMBAE |
| GTIN | 4063151976736 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 36,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 36 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador para bornes 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador para bornes 0830756
Sus ventajas
Un canal de entrada y salida en serie en ejecución RS-485
Compatibilidad con clientes y servidores Modbus/RTU
Velocidad de transmisión ajustable hasta 230 400 bit/s
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables
Temperatura ambiente en servicio de -40 °C ... 70 °C
Cumple las condiciones medioambientales y CEM según IEC 61850-3
Placa de características guardada
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago