Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element registra las señales de los sensores de temperatura resistivos.
AXL SE RTD2 PT100 EA
-
Módulo de temperatura
1398500
Axioline Smart Elements, Módulo de registro de temperatura, Detección de sensores de temperatura Pt 100, Entradas RTD analógicas: 2 (Pt 100), tecnología de conexión: 4 conductores, índice de protección: IP20
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Color | gris tráfico A RAL 7042 |
| Interfaz Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
| Velocidad de transmisión | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Tiempo de inicio hasta disponibilidad de funcionamiento | < 1 s |
| Módulo | |
| Código de ID (hex.) | ninguno |
| Canal de datos de proceso | 64 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Analógico | |
| Denominación Entrada | Entradas RTD analógicas |
| Descripción de la entrada | Entradas para sensores de temperatura resistivos |
| Número de entradas | 2 (Pt 100) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 4 conductores |
| Nota sobre la tecnología de conexión | apantallado; posibilidad de conexión de sensores de 2, 3 y 4 conductores |
| Resolución convertidor A/D | 16 Bit |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| Formato de datos | Representación normalizada |
| Representación del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
| Valor nominal de las fuentes de corriente | 1 mA (120 ms durante la fase de exploración del canal en cuestión) |
| Actualización de los datos de proceso | típ. 1 ms |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; máx. ±30 V DC, 1 min |
| Protección contra transitorios | |
| Familia de productos | Axioline Smart Elements |
| Aplicación | Detección de sensores de temperatura Pt 100 |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| Grado de polución | 2 (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
| Tensión de alimentación | a través de conectores Card Edge |
| Potenciales: Alimentación de periféricos (UP) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de conectores Card Edge) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 12 mA |
| típ. 8 mA | |
| Absorción de corriente | min. 5 mA (sin periferia conectada) |
| Consumo de potencia | máx. 290 mW |
| min. 120 mW | |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/entradas y salidas analógicas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia)/entradas y salidas analógicas | 2,5 kV |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 2,5 kV |
| Tensión de prueba: Entradas y salidas analógicas/tierra funcional | 2,5 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Periferia |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Periferia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje (Ranura para Smart Element) |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Código de artículo | 1398500 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRMBAC |
| GTIN | 4063151930417 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 33,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador para bornes 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador para bornes 0830756
Sus ventajas
2 canales de entrada analógicos para la conexión de resistencias de medición de temperatura (Pt 100)
Conexión de los sensores en técnica de 4 conductor
También conectables sensores de 2 y 3 conductores
Formato de datos: representación normalizada
Resolución: 16 bits
Detección de rotura de cable
Comportamiento de valor sustitutivo parametrizable para cada entrada
Temperatura ambiente en servicio de -40 °C ... 70 °C
Cumple las condiciones medioambientales y CEM según IEC 61850-3
Placa de características guardada
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago