Con el módulo de ampliación apilable a la izquierda AXC F XT ETH 1TX es posible ampliar un PLCnext Control AXC F ... con una interfaz Ethernet adicional.
AXC F XT ETH 1TX
-
Módulo de ampliación de PLC
2403115
PLCnext Control Extension, Módulo de ampliación de PLC, Alineación a la izquierda, Interfaz Ethernet; interfaz: Ethernet: 1; Velocidad de transmisión: 10/100/1000 MBit/s; Volumen de suministro: incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; Sistema de control compatible: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; índice de protección: IP20
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
ABS
ID de homologación: 20-1968571-PDALR
ID de homologación: LR2480202TA-02RINA
ID de homologación: ELE008423XG001cULus Listed
ID de homologación: E238705CCC
ID de homologación: 2021122309114456_CNcULus Listed
ID de homologación: E366272IECEx
ID de homologación: IECEx TUR 19.0031XATEX
ID de homologación: TUEV 19 ATEX 8356 XProductos compatibles
Sus ventajas
Interfaz Ethernet apta para Gigabit alineable a la izquierda
Dirección MAC independiente adicional
Soporte PROFINET
Aislamiento galvánico entre la interfaz Ethernet y la lógica
Posibilidad de ampliación individual para un PLCnext Control de la serie Axiocontrol