Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element registra señales digitales de tensión continua en un rango de baja tensión. Los optoacopladores probados para el servicio permiten la separación galvánica segura de circuitos de tensión.
AXL SE DI4/2 48/60DC EA
-
Módulo digital
1348696
Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 4, 48 V DC ... 60 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, según IEC 61850-3, índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje (Ranura para Smart Element) |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Interfaz Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
| Tiempo de inicio hasta disponibilidad de funcionamiento | < 500 ms |
| Datos de programación | |
| Canal de datos de proceso | 16 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 1 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 4 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 20 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 38 V DC ... 72 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 1,8 mA |
| Actualización de los datos de proceso | típ. 320 µs |
| Circuito de protección | Prot. salidas contra inv. polaridad; Diodo |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline Smart Elements |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| según IEC 61850-3 | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| Grado de polución | 2 (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,6 W |
| Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
| Tensión de alimentación | a través de conectores Card Edge |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/entrada digital | 2,5 kV |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia)/entrada digital | 2,5 kV |
| Tensión de prueba: Entrada digital/tierra funcional | 2,5 kV |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Periferia |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Al seleccionar los cables tenga en cuenta la temperatura de servicio admisible según IEC o UL. | |
| Periferia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Al seleccionar los cables tenga en cuenta la temperatura de servicio admisible según IEC o UL. | |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Terremotos EN 60255-21-3/IEC 60255-21-3 | 1g horizontal, 0,5g vertical |
| Clase de protección | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 1348696 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRMBAB |
| GTIN | 4063151665968 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 34,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 32,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
AXL F BP SE4 - Soportes modulares 1088135
-
AXL F BP SE6 - Soportes modulares 1088136
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador para bornes 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador para bornes 0830756
Sus ventajas
4 entradas digitales con conexión de masa común
Tensión de señal: 48 V DC ... 60 V DC
Temperatura ambiente en servicio de -40 °C ... 70 °C
Cumple las condiciones medioambientales y CEM según IEC 61850-3
Placa de características guardada
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago