AXC F XT IB - Módulo de ampliación de PLC
2403018

PLCnext Control Extension, Módulo de ampliación de PLC; Alineación a la izquierda; Maestro INTERBUS; interfaz: Bus remoto INTERBUS: 1; Número de datos de proceso: 4096 Bit; Velocidad de transmisión: 500 kBit/s; Velocidad de transmisión: 2 MBit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; Sistema de control compatible: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Se pueden conectar hasta 512 participantes de bus remoto INTERBUS
Conexión de INTERBUS mediante conector hembra D-SUB de 9 polos
Detección automática de la velocidad de transmisión en INTERBUS (500 kBit/s o 2 MBit/s)
Aislamiento galvánico entre la interfaz INTERBUS y la lógica
Indicaciones de diagnóstico y estado
Posibilidad de ampliación individual para un PLCnext Control de la serie Axiocontrol