El BPC 9102S es el Remote Field Controller más potente basado en la PLCnext Technology. Además, se permite el empleo en aplicaciones con los máximos requisitos de seguridad según el nivel de integridad de seguridad SIL 3 o PLe. Programación de seguridad y estándar en una sola herramienta de ingeniería con PLCnext Engineer.
BPC 9102S
-
Sistema de control de seguridad
1246285
Sistema de control de seguridad (PROFINET), PLCnext Control; Programación: Lenguaje de alto nivel y IEC 61131-3; Sistema operativo: Yocto/Linux® (tiempo real); Herramienta para programación: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesador: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Estándar).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
PROFIsafe
ID de homologación: Z20291PROFINET
ID de homologación: Z13532cULus Listed
ID de homologación: E238705PROFIsafe
ID de homologación: Z20354Cybersecurity Certificate
ID de homologación: 968 CSP 1037.00 25Functional Safety
ID de homologación: 01/205/5649.01/23FS Thermoprocess
ID de homologación: 968 INS 799.01 25Productos compatibles
Sus ventajas
Sistema operativo Linux con capacidad de tiempo real para la ejecución determinista y fiable de procesos en los que el tiempo es un factor crítico
Compatibilidad con numerosos estándares, como HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP y muchos más – para una comunicación sin problemas con los sistemas de tecnología de la información
Conexión directa a Proficloud, PLCnext Store y cualquier plataforma en la nube – para una integración completa de sus aplicaciones IoT
Compatibilidad con numerosos protocolos de bus de campo (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.) para facilitar la integración en sistemas e instalaciones de tecnología de automatización ya existentes
Máxima libertad de diseño gracias a la combinación de la programación clásica de PLC con modernos lenguajes de alto nivel como C++, C# o Python
Cumple los requisitos de seguridad más exigentes de la automatización industrial – para la protección de sus aplicaciones y datos