Memoria de programa y configuración - SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC
Memoria de programa y configuración - SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY LIC
1151112
Memoria de programa y configuración para guardar los programas de aplicación, licencias y otros archivos en el sistema de archivos del PLC, enchufable, 8 GByte.
Detalles de producto
Tipo de producto
Medio de almacenamiento
Posición para el montaje
vertical
Aplicación
Memoria de programa y configuración
Potencia disipada máxima con condición nominal
0,165 W
Material carcasa
Plástico
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 85 °C
Posición para el montaje
vertical
Código de artículo
1151112
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
DRADZA
GTIN
4063151149031
Peso por unidad (incluido el embalaje)
9,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
9 g
Número de tarifa arancelaria
85235190
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27242212
ECLASS-10.0.1
27242212
ECLASS-11.0
27242212
ETIM
ETIM 8.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
China RoHS
Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"