Memoria de programa y configuración - SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC
1151111

Memoria de programa y configuración para guardar los programas de aplicación, licencias y otros archivos en el sistema de archivos del PLC, enchufable, 32 GByte.


Detalles de producto




Tipo de producto Medio de almacenamiento
Posición para el montaje vertical
Aplicación Memoria de programa y configuración

Potencia disipada máxima con condición nominal 0,165 W

Material carcasa Plástico

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 85 °C

Posición para el montaje vertical

Código de artículo 1151111
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto DRADZA
GTIN 4063151147570
Peso por unidad (incluido el embalaje) 9,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9 g
Número de tarifa arancelaria 85235190
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242212
ECLASS-10.0.1 27242212
ECLASS-11.0 27242212

ETIM

ETIM 8.0 EC000192

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Sus ventajas

Guardado de los programas de aplicaciones, de las licencias y otros archivos en el sistema de ficheros del PLC
Registro de programa y de configuración