Plotter de rotulación, peso: 8 kg, longitud: 0,66 m, anchura: 440 mm, altura: 125 mm, color: plateado
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Plotter de rotulación para toda la gama de material de marcado UC y materiales en formato de pliego y en banda.
Depósito de folio para WIREMARK, para alojar el folio de rotulación, anchura: 15 mm
Correa de accionamiento de repuesto para PGS
Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 2 miniesteras WAGO WSB
Set de cables de conexión de recambio, compuesto por: 1x cable de conexión entre la unidad de aspiración y la unidad de control, 1x cable de conexión entre la unidad de control y el husillo de gravado
Accesorios para plotter con unidad grabadora
Cable de alimentación de recambio para la unidad de control
Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 22 tiras Zack de rótulos para contactores
Accesorios
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.