Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 2 esteras WAGO WSB 5
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Correa de accionamiento de repuesto para KGS 1
Maleta portátil para plotter CMS-P1, maleta de cantos redondeados, de aluminio, para un sistema plotter completo
Accesorios para plotter con unidad grabadora
Manguito regulador de profundidad para CMS-GRAV-PGS, material: Latón cromado, pulido, medida de orificio interior: 11,5 mm, medida de orificio exterior: 15 mm
Almacenes de plástico para CMS-P1-Plotter. Para el alojamiento de 2 esteras Entrelec RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 20 tiras de señalización de conductores LBHZ
Buril de metal duro y macizo, 1 filo cortante, anchura de corte: 1,5 mm
Placa adaptadora para almacenes WMU, para el empleo de la montura universal CMS-WMU con los ficheros del plotter CMS-MCP 3
Unidad de control para los sistemas de gravado ENGRAVING UNIT y P1 ENGRAVING UNIT
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.