Buril de metal duro y macizo, 1 filo cortante, anchura de corte: 3,0 mm
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Fresa de metal duro y macizo, 2 filos cortantes, anchura de fresado: 2,0 mm
Adaptador de aluminio, para la fijación del P-PEN durante la rotulación con plotter
Cartuchos de limpieza, con tapones de cierre de recambio, 2 cartuchos de 10 ml de líquido de limpieza cada uno 2 tapones para los rotuladores marcadores CMS-PEN... y CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Buril de grabado con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta de 0,3 mm
Casquillo de seguimiento, para la exploración mecánica de superficies
Dispositivo de grabado, peso: 7,6 kg, longitud: 0,35 m, anchura: 250 mm
Plotter de rotulación para toda la gama de material de marcado UC y materiales en formato de pliego y en banda.
Rotulador marcador desechable, incl. adaptador, cartucho de tinta integrado y base, grosor de línea: 0,25 mm
Cargador, para CMS-P1-PLOTTER y PLOTMARK, para el alojamiento de UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.