Superficie de plotter: 422 x 305 mm, altura de material: 10,5 mm, velocidad de plotter: 0,04 m/seg, búfer de datos: 16 MB, resolución: 0,01 mm, precisión de repetición: 0,05 mm
PLOTMARK
-
Plotter de rotulación
0804499
Plotter de rotulación para toda la gama de material de marcado UC y materiales en formato de pliego y en banda.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Sistema de rotulación |
| Volumen de suministro | Plotter de rotulación |
| Rotulación | |
| Tecnología de marcado | Plotter |
| Propiedades del equipo | |
| Sistema operativo | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Sistema operativo | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Anchura | 480 mm |
| Altura | 155 mm |
| Longitud | 690 mm |
| Color | plateado |
| Material Rótulos de plástico | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 10 °C ... 35 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -10 °C ... 50 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 35 % ... 75 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 90 % |
| Código de artículo | 0804499 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | BG1231 |
| GTIN | 4055626381190 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 11.469 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 8.792 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90171010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
| ECLASS-15.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Rotulador especial 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartucho de tinta 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Rotulador especial 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Rotulador especial 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Rotulador especial 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Detergente 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartucho de limpieza 5146752
-
CMS-P1-PAD - Accesorios 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Accesorios 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - Inserto para cargador 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Inserto para cargador 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - Inserto para cargador 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - Inserto para cargador 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Inserto para cargador 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Inserto para cargador 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Almacén 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Accesorios 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - Inserto para cargador 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - Inserto para cargador 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Inserto para cargador 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Inserto para cargador 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Inserto para cargador 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Inserto para cargador 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Inserto para cargador 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Inserto para cargador 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Inserto para cargador 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Inserto para cargador 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Inserto para cargador 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Inserto para cargador 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Accesorios 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - Inserto para cargador 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - Accesorios plotter 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - Accesorios plotter 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - Almacén 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Almacén 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Almacén 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Almacén 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Almacén 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Almacén 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Almacén 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Juego de limpieza 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Inserto para cargador 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Accesorios 5144848
Sus ventajas
El plotter se controla mediante el software PROJECT complete
Los rotuladores se extraen y se depositan automáticamente
Manejo sencillo con pocas teclas
El plotter se conecta fácil y rápidamente con el ordenador a través de la interfaz Centronic o USB
La función de impresión automática garantiza una rotulación óptima desde el primer carácter
Los rotuladores plotter permanecen en un depósito durante las pausas de rotulación largas
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago