P1 UC-MAG 7 - Almacén
5146568

Cargador, para CMS-P1-PLOTTER y PLOTMARK, para el alojamiento de: UC-WMCO...

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidad de rotulaciones parciales
Junto con el CMS-P1-PLOTTER se puede procesar hasta un 35 por ciento más de material por pasada de rotulación que con el modelo anterior
El tamaño del cargador aprovecha toda la capacidad del plotter
Robustos cargadores de plástico que permiten rotular todos los materiales de marcado convencionales
También se pueden utilizar esteras de marcado empezadas
Le ofrecemos un gran número de diferentes cargadores para materiales de marcado