CMS-P1-PLOTTER - Plotter de rotulación
5144615

Plotter de rotulación, peso: 8 kg, longitud: 0,66 m, anchura: 440 mm, altura: 125 mm

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

El plotter se controla a través del software CLIP PROJECT
Los rotuladores se extraen y se depositan automáticamente
Manejo sencillo con pocas teclas
El plotter se conecta fácil y rápidamente con el ordenador a través de la interfaz Centronic o USB
La función de impresión automática garantiza una rotulación óptima desde el primer carácter
El depósito de rotuladores de CMS-P1-PLOTTER impide que los rotuladores plotter se sequen
Los rotuladores plotter permanecen en un depósito durante las pausas de rotulación largas