CMS-P1-M/GPE - Inserto para cargador
5144754

Almacenes de plástico para plotter CMS-P1. Para la recepción de 1 placa de índices GPE

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Le ofrecemos un gran número de diferentes cargadores para materiales de marcado
Posibilidad de rotulaciones parciales
El tamaño del cargador aprovecha toda la capacidad del plotter
Robustos cargadores de plástico que permiten rotular todos los materiales de marcado convencionales
Junto con el CMS-P1-PLOTTER se puede procesar hasta un 35 por ciento más de material por pasada de rotulación que con el modelo anterior
También se pueden utilizar esteras de marcado empezadas