Rotulador especial, para rotulación manual de tiras Zack sin rotular, rotulación resistente al agua y al lavado, grosor de rotulado 0,5 mm
Plotter y sistemas de grabado
Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.
Rotulador desechable, no recargable, para la rotulación manual, en combinación con el adaptador P‑PEN ADAPTER también utilizable para la rotulación con plotter, grosor 0,1 mm
Buril de grabado con un ángulo de punta de 15°, diámetro de punta de 1,0 mm
Líquido de limpieza, 30 ml, para los rotuladores marcadores CMS-PEN ... y CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Buril de metal duro y macizo, 1 filo cortante, anchura de corte: 0,1 mm
Pieza de recambio, Estera autoadhesiva para fijar los materiales de rotulación / placas de grabado a la unidad de grabado GRAV 32. El revestimiento de doble cara elimina la necesidad de elementos auxiliares para el pegado y la sujeción.
Anillos de fijación, para el ajuste previo de las herramientas de mecanización
Set de limpieza compuesto por: 1x recipiente de limpieza, 2x cartuchos de limpieza con 10 ml de líquido de limpieza y 2x tapones de cierre de recambio para los rotuladores marcadores CMS-PEN ... y CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Buril de metal duro y macizo, 1 filo cortante, anchura de corte: 1,0 mm
Rotulador, incl. adaptador, depósito para tinta y depósito para guardar, grosor de rotulado 0,35 mm
Sus ventajas
- Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
- Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
- Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas
El plotter con dispositivo de grabado
El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.
Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.
Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.