Sistema de plotter y grabado

Plotter y sistemas de grabado

Nuestro plotter rotula materiales de rotulación de alta calidad para lograr un marcado duradero. Mediante el cambio sencillo del cabezal del plotter estándar por un dispositivo de grabado podrá transformar el plotter en un sistema de grabado. Los marcados así realizados son también muy resistentes a las condiciones extremas.

Sus ventajas

  • Activación sencilla del plotter con el software de rotulación PROJECT complete
  • Puesta en servicio rápida gracias a la interfaz USB y Centronics
  • Fácil manejo: claridad con solo cuatro teclas

El plotter con dispositivo de grabado

El plotter con dispositivo de grabado es el sistema de marcado para el uso en el taller.

Grabe con este sistema metales y plásticos especiales de dos capas. Para generar distintos grosores de trazo, le suministraremos buriles de grabado en diámetros de 0,2 a 1,0 mm.
Puede utilizar los rótulos grabados p. ej. para el marcado de cables que deben tenderse en el suelo.

Creará rotulaciones duraderas para entornos agresivos.