Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o de fibra óptica.
Marco empotrado RJ45, IP67, con sistema Freenet, para abertura de montaje circular, con junta, sin tornillos de fijación, con inserto de hembras RJ45 Freenet, CAT5e, hembra a hembra