HSCP-SP 1,5-18-IO-7035
-
Conector para placa de circuito impreso
1569965
Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: gris claro, corriente nominal: 5 A, tensión nominal (III/2): 63 V, número de potenciales: 18, número de filas: 2, número de polos: 18, número de conexiones: 18, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Técnica de conexión enchufable directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Familia de productos | HSCP-SP 1,5-..-IO-.. |
| Número de polos | 18 |
| Paso | 5 mm |
| Número de conexiones | 18 |
| Número de filas | 2 |
| Número de potenciales | 18 |
| Tipo de montaje | sin |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 5 A |
| Tensión nominal UN | 63 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 1,5 kV |
| Tensión nominal (II/2) | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 0,8 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Construcción | Conector enchufable directo |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Bloqueo | |
| Sistema de bloqueo | Bloqueo por encaje |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 22 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Calibre macho a x b / Diámetro | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,9 mm |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Tipo de montaje | Técnica de conexión enchufable directa |
| Datos del material - contacto | |
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | gris claro (7035) |
| Material aislante | PBT/PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Datos del material: elemento de accionamiento | |
| Color (Elemento de accionamiento) | naranja intenso (2011) |
| Material aislante | POM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Recomendación: | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
| • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
| • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
| • El artículo está previsto como conector macho sin encapsular para el montaje en una carcasa. | |
| • Utilice los conectores solo completamente enchufados. | |
| Anchura [w] | 11,7 mm |
| Altura [h] | 20,9 mm |
| Longitud [l] | 72,11 mm |
| Conexión de conductores | |
| Especificación del ensayo | IEC 60999-1:1999-11 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Especificación del ensayo | IEC 60999-1:1999-11 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Conexión y desconexión repetidas | |
| Especificación del ensayo | IEC 60999-1:1999-11 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de tracción | |
| Especificación del ensayo | IEC 60999-1:1999-11 |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,34 mm² / rígido / > 15 N |
| 0,34 mm² / rígido / > 15 N | |
| 1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flexible / > 40 N | |
| Portacontactos usado | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| Portacontactos utilizado Exigencia >20 N |
Prueba aprobada |
| Polarización y codificación | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Examen visual | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Examen dimensional | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Número de polos probado | 18 |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
| Especificación del ensayo | IEC 60664-1:2007-04 |
| Grupo material aislante | I |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 63 V |
| Tensión transitoria nominal (III/2) | 1,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 0,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 0,63 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 63 V |
| Tensión transitoria nominal (II/2) | 0,8 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 0,2 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 0,63 mm |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Prueba de durabilidad | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Ciclos de enchufe | 50 |
| Ensayo climático | |
| Especificación del ensayo | IEC 61984:2008-10 |
| Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico | 105 °C/168 h |
| Tensión alterna soportable | 0,5 kV |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 1569965 |
| Unidad de embalaje | 35 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 35 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057654 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 16,65 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 16,65 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Caja para electrónica 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Caja para electrónica 1632614
-
ME-IO-S BUS8-9005 - Conector de bus 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Elemento lateral 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contacto de tierra funcional 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1633999
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332643
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares 1149866
-
SZS 0,4X2,0 - Destornillador 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Conector de conexión frontal de manejo sencillo para densidades de contactos altas
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago