ME-IO-S 12 IO 100 7035
-
Caja para electrónica
1569889
Caja para carril DIN, Carcasa de E/S, con rendijas de ventilación, anchura: 12 mm, altura: 100 mm, profundidad: 80 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus (opcional), número de polos conector transversal: 8
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Recomendación: | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
| Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
| Tipo de carcasa | Carcasas multifuncionales |
| Serie de carcasas | ME-IO-S |
| Familia de productos | ME-IO-S.. |
| Número de polos máx. | 18 (paso: 5 mm) |
| Orificio de ventilación disponible | sí |
| Anchura | 12 mm |
| Altura | 100 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Color (Carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Color (Anclajes de base) | naranja intenso (RAL 2011) |
| Material Carcasa | PC |
| Material Anclajes de base | POM |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Características de la superficie | no tratado |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Especificación del ensayo | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica | |
| Especificación del ensayo | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Temperatura | 125 °C |
| Duración del ensayo | 1 h |
| Fuerza | 20 N |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-27 |
| Tipo de choque | Semisinusoidal |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Índice de protección (código IP) | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condiciones ambientales | |
| Código IP máximo alcanzable | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |
| Código de artículo | 1569889 |
| Unidad de embalaje | 60 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 120 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057869 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 42 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 40 g |
| Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Elemento lateral 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Caja para electrónica 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Caja para electrónica 1632614
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - Caja para electrónica 1699470
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 18 - Caja para electrónica 1699480
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contacto de tierra funcional 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1633999
-
SZS 0,4X2,0 - Destornillador 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
Sus ventajas
Montaje sencillo del módulo con 2 paneles laterales y 1 palanca de fijación para carril DIN
Alta densidad de conexión con conector de 18 polos en paso de 5 mm
Optimizado para aplicaciones sensibles al precio gracias a su diseño sencillo y a la disposición predefinida de los módulos
Cableado sencillo en el módulo gracias al conector frontal preimpreso de 18 polos
Dispone de una indicación de estado que ocupa poco espacio.
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago