ME-IO-S BUS8-9005
-
Conector de bus
1569885
Conector, color: negro, superficie de contacto: Au, número de polos: 8, familia de artículos: ME-IO-S.., paso: 3,15 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 1,5 mm, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 56 mm de ancho
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Recomendación: | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
| Familia de productos | ME-IO-S.. |
| Número de polos | 8 |
| Paso | 3,15 mm |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
| Propiedades | |
| Resistencia de contacto | 4 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 24 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 0,8 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 24 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 0,8 kV |
| Tensión nominal (II/2) | 24 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 0,5 kV |
| Corriente de carga máxima | 4 A |
| Tipo de conexión | Sistema de conexión directa |
| Anchura [w] | 15,85 mm |
| Altura [h] | 13,55 mm |
| Longitud [l] | 32 mm |
| Longitud del pasador de soldadura [P] | 1,5 mm |
| Datos del material - contacto | |
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | completamente dorado |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Oro (Au) |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | negro (9005) |
| Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Número de polos probado | 8 |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
| Especificación del ensayo | IEC 60664-1:2007-04 |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 - 249 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 24 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 0,8 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 0,8 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 1,25 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 24 V |
| Tensión transitoria nominal (III/2) | 0,8 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 0,2 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 0,5 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 24 V |
| Tensión transitoria nominal (II/2) | 0,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 0,2 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 0,5 mm |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≤ 500 |
| Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Número de ciclos | 25 |
| Fuerza al enchufar por polo aprox. | 0,8 N |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 0,6 N |
| Portacontactos usado | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| Portacontactos utilizado Exigencia >20 N |
Prueba aprobada |
| Examen visual | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Examen dimensional | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Prueba de durabilidad | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 0,91 kV |
| Resistencia de contacto R1 | 4 mΩ |
| Resistencia de contacto R2 | 3,5 mΩ |
| Ciclos de enchufe | 200 |
| Ensayo climático | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico | 105 °C/168 h |
| Tensión alterna soportable | 0,5 kV |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de montaje | Soldadura THR/soldadura por ola |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
| Indicaciones de procesamiento | |
| Proceso | Soldadura por reflujo/ola |
| Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
| Classification Temperature Tc | 260 °C |
| Ciclos soldad. por reflujo | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Tipo de embalaje | Correa de 56 mm de ancho |
| Ancho de cinta [W] | 56 mm |
| Medidas exteriores de la bobina [W2] | 62,4 mm |
| Diámetro de la bobina [A] | 380 mm |
| Tipo del embalaje exterior | Bolsa transparente |
| Nivel ESD | (D) conductivo electrostáticamente |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
| Código de artículo | 1569885 |
| Unidad de embalaje | 200 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 200 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057630 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 7,915 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7,915 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Conector para placa de circuito impreso 1569965
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contacto de tierra funcional 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Conector para placa de circuito impreso 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso 1633999
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
SZS 0,4X2,0 - Destornillador 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
Sus ventajas
El diseño de los contactos permite el encaje sencillo de los módulos electrónicos
Fuente de alimentación y comunicación sin cableado adicional
Integración directa en el módulo
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago