Switch gestionado con doce puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, cuatro puertos SFP para 100/1000 Mbit/s y una temperatura de servicio de -40 °C ... +85 °C, fuente de alimentación de 48 V DC (valor nominal)
Switches Ethernet industrial: switches gestionados y no gestionados para la industria
Nuestra cartera de switches Ethernet industriales incluye switches gestionados y no gestionados con compatibilidad Gigabit, PoE, certificación según IEC 61850 y para montaje sobre carril DIN. Esto le proporciona la flexibilidad necesaria a la hora de crear redes potentes y seguras, incluso en entornos adversos: los puertos de cobre y fibra óptica, así como las funciones de redundancia, permiten una conexión en red flexible de sus sistemas y una segmentación sencilla de su red industrial.
Switch gestionado con 12 puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, cuadro puertos SFP para 1/10 Gbit/s, temperatura de servicio: -40 °C ... +85 °C y fuente de alimentación redundante: 12 V DC ... 48 V DC
Módulo de ampliación, coprocesador con E3940 Intel Atom® con 8 GB de memoria de trabajo, sistema operativo: Ubuntu® Desktop 22.04.03 LTS
Switch gestionado con ocho puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, dos puertos SFP para 1/10 Gbit/s y temperatura de servicio: -40 °C ... +85 °C, fuente de alimentación redundante: 12 V DC ... 48 V DC
Switch gestionado con ocho puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, cuatro puertos SFP para 100/1000 Mbit/s, temperatura de servicio: -40 °C ... +85 °C y fuente de alimentación redundante: 12 V DC ... 48 V DC
Switch gestionado con 32 puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, temperatura de servicio de -40 °C ... +85 °C, fuente de alimentación de 48 V DC (valor nominal)
Switch gestionado con 8 puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, 16 puertos SFP para 100/1000 Mbit/s, 4 puertos SFP para 1000/10000 Mbit/s, una temperatura de servicio de -40 °C ... +85 °C y una fuente de alimentación de 24 V DC ... 48 V DC
Switch Ethernet PoE++ según IEE 802.3af/at/bt, con cinco puertos RJ45 PoE con 10/100/1000 Mbit/s en todos los puertos, dos puertos SFP, detección automática de la velocidad de transmisión, función autocrossing y QoS. 90 W por puerto con un presupuesto de energía de 240 W
Switch gestionado con 24 puertos SFP para 100/1000 Mbit/s, 4 puertos SFP para 1000/10000 Mbit/s, temperatura de servicio: -40 °C ... +85 °C, fuente de alimentación: 24 V DC ... 48 V DC
Switch gestionado apto para seguridad con doce puertos RJ45 para 10/100/1000 Mbit/s, cuatro puertos SFP para 100/1000 Mbit/s y una temperatura de servicio de -40 °C ... +85 °C, fuente de alimentación de 24 V DC
Nuevos productos
Switches no gestionados
Los switches no gestionados industriales de Phoenix Contact destacan por el número de puertos variable y el diseño estrecho. En función de la aplicación, le ofrecemos switches no gestionados con diferentes funciones.
- Para aplicaciones estándar: los switches no gestionados de la serie 1000 convencen por su diseño compacto y las posibilidades de montaje flexibles. Las variantes 1100 también disponen de velocidades de transmisión en el rango de los Gigabits. Con ayuda de un accesorio de montaje podrá montar los FL SWITCH 1000 también de forma plana en el armario de control o en la pared.
- Para instalación en campo: las series 1600 y 1700 son especialmente resistentes a las influencias ambientales.
- En 19": los switches no gestionados de las series 1800 y 1900 son ideales para su uso en centros de datos y salas de control.
- Con Power over Ethernet (PoE): los switches PoE no gestionados de la serie 1000 permiten suministrar energía y datos a hasta ocho equipos terminales con el mismo cable Ethernet.
Switches gestionados para aplicaciones universales de automatización
Los switches gestionados de las familias 2000 y 5900 ofrecen una gestión rentable de su red Ethernet gracias a su sencilla puesta en servicio y a su amplia gama de variantes. Además de funciones ampliadas, también permiten la comunicación por fibra de vidrio y están equipadas con numerosas funciones de seguridad.
- Para montaje en carril DIN: las variantes 2000, 2100, 2200 y 2300 se montan en el carril DIN de la forma clásica.
- En 19": los switches de la familia 5900 son aptos para montaje en rack y constituyen la interfaz ideal entre OT e IT.
- Con funcionalidad de enrutamiento: las variantes NAT de la familia 2000 garantizan una conexión sencilla de máquinas o instalaciones con el mismo rango de direcciones IP a la red superpuesta. Combinan la conmutación y el enrutamiento en un solo equipo para carril DIN.
- Para instalación en campo: gracias al índice de protección IP67, las variantes 2600 y 2700 son adecuadas para su uso en campo y son especialmente compactas y robustas.
También se ofrecen variantes seleccionadas compatibles con los últimos estándares de comunicación:
- El FL SWITCH TSN 2300 y el FL SWITCH 5900 admiten el Time Sensitive Networking (TSN) para la realización de redes Ethernet aptas para tiempo real.
- El switch Single-Pair-Ethernet es compatible con el estándar SPE 10 BASE-T1L y, por tanto, permite la comunicación de extremo a extremo basada en IP hasta el nivel de campo.
- Con el switch Ethernet-APL, puede proporcionar una conexión Ethernet de dos hilos directa de sensores o equipos de campo en aplicaciones de tecnología de procesos y zonas Ex.
Switches gestionados para requisitos elevados
Para aplicaciones en infraestructuras (críticas), existen variantes de switch especiales que cumplen las certificaciones y normas especiales de esta industria.
- Para la industria energética: los switches Raptor modulares están diseñados para satisfacer las elevadas exigencias de la industria energética y de infraestructuras críticas. Ofrecen conexiones de red seguras, fiables y de alto rendimiento en entornos exigentes y se caracterizan por sus amplias funciones de seguridad y la certificación IEC 61850.
- Para aplicaciones de infraestructuras: los switches gestionados de las series 3000 y 4000 son la mejor opción en este caso. Combinan amplias funciones de diagnóstico, potencia y seguridad.
- Para aplicaciones PoE: existen variantes PoE para el suministro de datos y energía a través de un solo cable Ethernet.
Software para la gestión de redes
FL Network Manager simplifica la configuración y la gestión del firmware
Con el software de gestión de redes FL Network Manager efectuará la puesta en servicio de su red de forma rápida y sencilla. El software le ofrece soporte en los siguientes pasos:
- Escaneo de una red existente
- Asignación de IP y configuración de equipos
- Configuración multidispositivo
- Manipulación del archivo de configuración
- Actualización del firmware
- SNMP Scripting