UTTB 4 BU - Borna de doble piso
3044791

Borne de doble piso con conexión por tornillo, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, ancho: 6,2 mm, color: Azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Reconocida globalmente: conexión por tornillo probada en todo el mundo
Sin mantenimiento y seguro contra vibraciones gracias al principio Reakdyn patentado
Ahorro de espacio y flexibilidad gracias a la conexión de dos conductores idénticos
Conexiones estables a largo plazo con el uso de materiales de alta calidad
Bajo autocalentamiento gracias a las elevadas fuerzas de contacto
Máxima eficacia en el mínimo espacio - gracias a un puente de nivel integrado, las conexiones se conectan entre niveles
Gran ahorro de espacio gracias a la integración compacta de dos circuitos eléctricos independientes en una sola borna