UTTB 2,5 BU - Borna de doble piso
3044649

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de doble piso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Reconocida globalmente: conexión por tornillo probada en todo el mundo
Sin mantenimiento y seguro contra vibraciones gracias al principio Reakdyn patentado
Ahorro de espacio y flexibilidad gracias a la conexión de dos conductores idénticos
Conexiones estables a largo plazo con el uso de materiales de alta calidad
Bajo autocalentamiento gracias a las elevadas fuerzas de contacto
Máxima eficacia en el mínimo espacio - gracias a un puente de nivel integrado, las conexiones se conectan entre niveles
Gran ahorro de espacio gracias a la integración compacta de dos circuitos eléctricos independientes en una sola borna