UKKB 10/2,5 - Borna de doble piso
2771007

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de doble piso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 57 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 2. Piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ancho de tan solo 10,2 mm