STTB 4-PV BU - Borna de doble piso
3035593

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de doble piso, con empalmadores de potencial, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cableado sencillo de conductores flexibles muy pequeños
Permite el cableado con una sola mano
No se reduce la sección transversal al usar conductores con punteras
Seguridad frente a vibraciones probada mediante elementos de contacto con resorte
Gran ahorro de espacio gracias a la integración compacta de dos circuitos eléctricos independientes en una sola borna
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete