UK 5-TWIN BU - Borne de paso
1923047

Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para la tarea básica de distribución de potencial se construyen estos dos bornes para carril gemelos
Por el lado del armario de control se pueden utilizar dos conexiones de conductores independientes
Pie universal para montaje sobre carriles simétricos NS 35... o NS 32...
Conexión sin problemas de conductores muy diferentes en cuanto a tipo y sección
Pueden puentearse centralmente y también con bornes de paso alineados conjuntamente